(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela Buje de goma y sellado (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SM-B3010

Número de Parte
SM-B3010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones Característica de uso Estándar
Tipos de conexión Agujero circular Tipos de caucho antivibraciones Otros Altura H(mm) 10
Materiales de vibración Proofer Caucho sintético Color Negro Diámetro exterior D1(φ) 30
Diámetro del agujero d(mm) 12 Artículo aplicable Buje de goma de lavar Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) ~50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SM-B3010 de la serie Arandela Buje de goma y sellado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico