(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa de montaje (Números de pieza)

Tapa de montaje
  • Descuento por volumen

Constantes de resorte casi iguales en todas las direcciones, y manifiesta efectos antivibraciones estables contra vibraciones complejas.

PDF

 
Número de Parte
RC-30
RC-40
RC-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. carga admisible (incluidos soportes verticales máximos)
(N)
Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Dureza
(Shore A30)
Altura H
(mm)
Diámetro exterior D1
(φ)
Forma externa A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10590M1039035307090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101200M124404240108130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101800M164904050145170

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones Característica de uso Estándar
Tipos de conexión Tornillo Hembra, Placa Tipos de caucho antivibraciones Otros Materiales de vibración Proofer Caucho natural
Color Negro Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) ~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico