(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios amortiguadores - tope de espuma de uretano (Números de pieza)

Accesorios amortiguadores - tope de espuma de uretano
  • Descuento por volumen

Es posible amortiguar la energía de impacto de una carrera grande. La fuerza de impacto se puede reducir.

[Características]
· Debido a su estructura de espuma, se puede obtener casi el doble de la tasa de desviación.
· Es posible amortiguar la energía de impacto de una carrera grande.
· Cuando se comprimen las espumas de uretano, las espumas internas se comprimen de modo que la protuberancia hacia el lado de la estructura del bufer sea mínima.
· Cuando la tasa de compresión es del 70%, el diámetro externo aumenta aproximadamente un 30%, un tercio del caucho natural.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KUB-80-1
KUB-80-2
KUB-100-1
KUB-125-2
KUB-160-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo de montaje nominal [M] Tornillo de montaje nominal M
(mm)
Altura H
(mm)
O.D. D
(φ)
Numero de pasos
(Escenario)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108M854801
1 Pieza(s)Disponible

53 Días o más

108M899802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010M10641001
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012M121311252
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1016M16851601

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal / partes relacionadas Cuerpo principal Método de fijación Tipo fijo Material del cuerpo Uretano de espuma
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico