(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, cadena 410 (Números de pieza)

Piñones de cadena de rodillos - tipo B, cadena 410
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 410
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
K410B11
K410B12
K410B13
K410B14
K410B15
K410B16
K410B17
K410B18
K410B19
K410B20
K410B21
K410B22
K410B23
K410B24
K410B25
K410B26
K410B27
K410B28
K410B29
K410B30
K410B32
K410B34
K410B35
K410B36
K410B40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10111611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12132013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12142513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12152813
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13163014
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13173214
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13183514
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13194014
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14204515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14214815
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14225115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14235115
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14244215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14254215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14264215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14274215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14284215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14294215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14304215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14324515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14344515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14354515
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16364517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16404517

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 410 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico