(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, tipo B, cadena C2062H (Números de pieza)

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos R, tipo B, cadena C2062H
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Tipo rodillo: rodillo R
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2062H
· Número de pistas: 1

PDF

 
Número de Parte
2062B7
2062B9
2062B10
2062B11
2062B12
2062B13
2062B14
2062B15
2062B16
2062B17
2062B18
2062B19
2062B20
2062B21
2062B22
2062B24
2062B25
2062B26
2062B28
2062B30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2074021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2095021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23105524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25115526
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25125526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25135526
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25145526
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25155526
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25165526
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25176326
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25186326
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25196326
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25206326
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25216326
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26226327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26246327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26256327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26266327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26286327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26306327

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2062H Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Paso doble
Tipo de rodillo Rodillo R Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico