(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, cadena de doble paso, para rodillos S, tipo B, cadena C2060H (Números de pieza)

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, cadena de doble paso, para rodillos S, tipo B, cadena C2060H
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Diámetro máximo del agujero del eje dmax (mm): 55
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Tipo rodillo: rodillo S
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2060H

PDF

 
Número de Parte
SUS2060B91/2
SUS2060B101/2
SUS2060B111/2
SUS2060B121/2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

161917
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162117
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162317
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

182519

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2060H Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Paso doble
Tipo de rodillo Rodillos S Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Diámetro Máximo del Agujero del Eje(mm) 55
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico