(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - tipo KB, cadena 60 (Números de pieza)

Piñones de cadena de rodillos - tipo KB, cadena 60
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 60B (paso de 3/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
K60B10
K60B11
K60B12
K60B13
K60B14
K60B15
K60B16
K60B17
K60B18
K60B19
K60B20
K60B21
K60B22
K60B23
K60B24
K60B25
K60B26
K60B27
K60B28
K60B29
K60B30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13102214
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13112814
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13123214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13133514
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16143517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16153517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16163517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16174617
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16184617
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16194617
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16205517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16215517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16225517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16235517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18245519
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18255519
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18265519
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18275519
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18285719
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18295719
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18305719

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 60 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico