(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje de cremallera KCPF (con acabado en ambos extremos) (Números de pieza)

Engranaje de cremallera KCPF (con acabado en ambos extremos)
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tipo de dientes: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el equipo de cremallera KCPF (con acabado en ambos extremos), consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
KCPF5-1000
KCPF5-1500
KCPF5-2000
KCPF10-1000
KCPF10-1500
KCPF10-2000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Módulo (M) / Paso circular (P) Longitud total L
(mm)
Longitud (nominal) Número efectivo de picos
(Dientes)
Ancho de diente W
(mm)
Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.5915100010002001520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.5915150015003001520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.5915205020004101520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3.1831100010001003035
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1831150015001503035
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1831205020002053035

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de dientes Estándar Tipos Estante (rectangular) Material Acero
Tratamiento térmico Ninguno Diente molido Ninguno Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Acabado de cara final Presencia Material (detalles) Acero al carbón 1045

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico