(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje de piñón estándar K (Módulo 6) Diente de profundidad completa, ángulo de presión 20 ° (Números de pieza)

Engranaje de piñón estándar K (Módulo 6) Diente de profundidad completa, ángulo de presión 20 °
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Forma B
· Configuración del orificio del eje. : Agujero circular
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el diente de profundidad total del engranaje de piñón estándar K (módulo 6), ángulo de presión de 20°, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
M6B12
M6B13
M6B14
M6B15
M6B16
M6B17
M6B18
M6B19
M6B20
M6B21
M6B22
M6B23
M6B24
M6B25
M6B26
M6B27
M6B28
M6B30
M6B32
M6B34
M6B35
M6B36
M6B40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El número de dientes Diámetro del agujero d
(Ø)
Diámetro máximo del orificio del eje dmax
(mm)
Min. Diámetro del agujero del eje dmin
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12253225
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13253225
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14253525
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15254025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16254025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

17254525
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18254525
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19255025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20255525
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

21286028
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22286028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23286528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24287028
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25287028
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26287528
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

27287528
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28288028
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30308530
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

32308530
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

34308530
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

35308530
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

36308530
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40308530

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Forma B Tratamiento térmico Ninguno
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Configuración del diámetro interior del eje. Agujero circular Diente molido Ninguno
Reacción Presencia Rodamiento Ninguno Ancho de diente T(mm) 60
Tolerancia del agujero del eje H7 Exactitud((Grado) * Nuevo JIS) Clase 8 Material (detalles) Acero al carbono para estructura mecánica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico