(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranaje de piñón estándar K (Módulo 5) Diente de profundidad completa, ángulo de presión 20 ° (Números de pieza)

Engranaje de piñón estándar K (Módulo 5) Diente de profundidad completa, ángulo de presión 20 °
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Forma B
· Configuración del orificio del eje. : Agujero circular
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el diente de profundidad total del engranaje de piñón estándar K (módulo 5), ángulo de presión de 20°, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
M5B12
M5B13
M5B14
M5B15
M5B16
M5B17
M5B18
M5B19
M5B20
M5B21
M5B22
M5B23
M5B24
M5B25
M5B26
M5B27
M5B28
M5B29
M5B30
M5B34
M5B35
M5B36
M5B38
M5B40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El número de dientes Diámetro del agujero d
(Ø)
Diámetro máximo del orificio del eje dmax
(mm)
Min. Diámetro del agujero del eje dmin
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12222822
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13222822
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14223022
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15223522
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16223522
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

17224022
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18224022
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

19224022
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20224522
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

21255025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22255525
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

23255525
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24255525
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25256025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26256025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

27256025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28256025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

29256525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30257025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34307030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35307030
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

36307030
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

38307030
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40307030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Forma B Tratamiento térmico Ninguno
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Configuración del diámetro interior del eje. Agujero circular Diente molido Ninguno
Reacción Presencia Rodamiento Ninguno Ancho de diente T(mm) 50
Tolerancia del agujero del eje H7 Exactitud((Grado) * Nuevo JIS) Clase 8 Material (detalles) Acero al carbono para estructura mecánica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico