(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa con extremo cuadrado de carburo serie XAC (modelo extralargo) (Números de pieza)

Fresa con extremo cuadrado de carburo serie XAC (modelo extralargo)
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones
  • Bajó de Precio

[Características]
· Demuestra un alto rendimiento en el procesamiento de acero en general, SUS304 y acero tratado térmicamente (hasta 50 HRC)
· Eficaz para procesar piezas profundas debido a la longitud extra larga de la cuchilla
· Se adopta un material base de carburo cementado de partículas ultrafinas y un recubrimiento con excelente adherencia y resistencia al calor
· Puede procesar acero tratado térmicamente hasta 50HRC
· Óptimo para el mecanizado en un rango de rotación de bajo a medio debido al ángulo de hélice de 30° de uso general
· El recubrimiento con excelente lubricidad proporciona una resistencia estable a la abrasión y mejora la precisión de la forma de la pieza de trabajo (el recubrimiento VAC tiene una conductividad eléctrica débil. Tenga cuidado al utilizar un ajustador de herramientas eléctricas.)
· Se puede volver a moler. Consulte la página dedicada al "servicio de rectificado" para conocer los procedimientos de uso, la gama de servicios, los precios, etc.

Fresa de extremo cuadrado de carburo de 4 flautas de la serie VAC (modelo extralargo): imagen relacionada

Características de la serie VAC

Fresa de extremo cuadrado de carburo de 4 flautas de la serie VAC (modelo extralargo): imagen relacionada

1 Recubrimiento nuevo [Recubrimiento VAC]

Fresa de extremo cuadrado de carburo de 4 flautas de la serie VAC (modelo extralargo): imagen relacionada

Característica 1
Cuenta con una adhesión superior al material base debido al contenido de recubrimiento optimizado.

Fresa de extremo cuadrado de carburo de 4 flautas de la serie VAC (modelo extralargo): imagen relacionada

Característica 2
La resistencia al calor mejorada significa que corta bien tanto para corte seco como húmedo
  Recubrimiento TiAℓNRevestimiento VAC
CaracteristicasDureza superficial (Hv)3,0003,200
Resistencia a la oxidación (° C)780~8001,100
Coeficiente de fricción0.40.35
Método de corteSeco
Mojado
Característica 3
Admite una amplia gama de materiales de trabajo.

Fresa de extremo cuadrado de carburo de 4 flautas de la serie VAC (modelo extralargo): imagen relacionada

Número de Parte
VAC-PEM4EXL1.5-6
VAC-PEM4EXL2-8
VAC-PEM4EXL2-10
VAC-PEM4EXL2-12
VAC-PEM4EXL2-14
VAC-PEM4EXL2-16
VAC-PEM4EXL2.5-10
VAC-PEM4EXL3-12
VAC-PEM4EXL3-16
VAC-PEM4EXL3-20
VAC-PEM4EXL3-26
VAC-PEM4EXL4-16
VAC-PEM4EXL4-20
VAC-PEM4EXL4-20-100
VAC-PEM4EXL4-26
VAC-PEM4EXL4-30
VAC-PEM4EXL5-20
VAC-PEM4EXL5-25
VAC-PEM4EXL5-30
VAC-PEM4EXL5-35
VAC-PEM4EXL6-20
VAC-PEM4EXL6-25
VAC-PEM4EXL6-30
VAC-PEM4EXL6-30-100
VAC-PEM4EXL6-40
VAC-PEM4EXL8-25
VAC-PEM4EXL8-30
VAC-PEM4EXL8-30-100
VAC-PEM4EXL8-35
VAC-PEM4EXL8-40
VAC-PEM4EXL8-50
VAC-PEM4EXL10-30
VAC-PEM4EXL10-30-100
VAC-PEM4EXL10-35
VAC-PEM4EXL10-40
VAC-PEM4EXL10-45
VAC-PEM4EXL10-50
VAC-PEM4EXL10-50-150
VAC-PEM4EXL10-55
VAC-PEM4EXL12-35
VAC-PEM4EXL12-40
VAC-PEM4EXL12-40-120
VAC-PEM4EXL12-45
VAC-PEM4EXL12-50
VAC-PEM4EXL12-50-150
VAC-PEM4EXL12-55
VAC-PEM4EXL12-60
VAC-PEM4EXL12-60-150
VAC-PEM4EXL12-70
VAC-PEM4EXL14-50
VAC-PEM4EXL14-60
VAC-PEM4EXL16-50
VAC-PEM4EXL16-60
VAC-PEM4EXL16-70
VAC-PEM4EXL16-70-150
VAC-PEM4EXL16-80
VAC-PEM4EXL16-90
VAC-PEM4EXL16-120
VAC-PEM4EXL18-70
VAC-PEM4EXL20-50
VAC-PEM4EXL20-60
VAC-PEM4EXL20-80
VAC-PEM4EXL20-90
VAC-PEM4EXL20-120
VAC-PEM4EXL25-70
VAC-PEM4EXL25-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.566601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

286601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2106601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2126601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2146601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2166601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5106601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3126701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3166701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3206701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3266701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4166701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4206701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42041002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4266701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4306701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5206701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5256701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5306801
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5356901
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6206702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6256752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6306802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63061002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64061202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8258802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8308802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83081002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8358902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8408902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85081002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103010802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030101002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103510902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045101002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050101002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050101502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055101502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123512902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1240121002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1240121202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1245121302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1250121002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1250121502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1255121102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1260121102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1260121502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1270121202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1450161101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1460161501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1650161102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1660161202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1670161302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1670161502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1680161502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1690161502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1870201301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2050201502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2060201302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2080201502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2090202002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20120202502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2570251502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2590251502

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo de 4 flautas de la serie VAC (modelo extralargo): imagen relacionada

Número de modelo
VAC-PEM4EXL

Número de modelo   Longitud total LDiámetro de caña dFigura
Diámetro exterior DLongitud de flauta ℓLongitud total L
VAC-PEM4EXL1.56-6061
28-6061
10-6061
12-6061
14-6061
16-6061
2.510-6061
312-7061
16-7061
20-7061
26-7061
416-7061
20-7061
2010010042
26-7061
30-7061
520-7061
25-7061
30-8061
35-9061
620-7062
25-7562
30-8062
3010010062
40-12062
825-8082
30-8082
3010010082
35-9082
40-9082
50-10082
VAC-PEM4EXL1030-80102
30100100102
35-90102
40-90102
45-100102
50-100102
50150150102
55-150102
1235-90122
40-100122
40120120122
45-130122
50-100122
50150150122
55-110122
60-110122
60150150122
70-120122
1450-110161
60-150161
1650-110162
60-120162
70-130162
70150150162
80-150162
90-150162
120-250162
1870-130201
2050-150202
60-130202
80-150202
90-200202
120-250202
2570-150252
90-150252

Ejemplo


El uso de una longitud de hoja extra larga lo hace
ideal para el mecanizado de paredes verticales.
Capaz de mecanizado de alta dureza hasta 55 HRC.
[ ! ]La conductividad eléctrica es mínima.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / Avellanado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico