(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo cuadrado de carburo de 2 flautas serie VAC (modelo extralargo) (Números de pieza)

Molino de extremo cuadrado de carburo de 2 flautas serie VAC (modelo extralargo)
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones
  • Bajó de Precio

[Características]
· Demuestra un alto rendimiento en el procesamiento de acero en general, SUS304 y acero tratado térmicamente (hasta 50 HRC)
· Eficaz para procesar piezas profundas debido a la longitud extra larga de la cuchilla
· Se adopta un material base de carburo cementado de partículas ultrafinas y un recubrimiento con excelente adherencia y resistencia al calor
· Puede procesar acero tratado térmicamente hasta 50HRC
· Óptimo para el mecanizado en un rango de rotación de bajo a medio debido al ángulo de hélice de 30° de uso general
· El recubrimiento con excelente lubricidad proporciona una resistencia estable a la abrasión y mejora la precisión de la forma de la pieza de trabajo (el recubrimiento VAC tiene una conductividad eléctrica débil. Tenga cuidado al utilizar un ajustador de herramientas eléctricas.)
· Se puede volver a moler. Consulte la página dedicada al "servicio de rectificado" para conocer los procedimientos de uso, la gama de servicios, los precios, etc.

Molino de extremo cuadrado de carburo de 2 flautas serie VAC (modelo extralargo): imagen relacionada
Número de Parte
VAC-PEM2EXL1-4
VAC-PEM2EXL1-6
VAC-PEM2EXL1-7
VAC-PEM2EXL1-8
VAC-PEM2EXL1-12
VAC-PEM2EXL1.5-6
VAC-PEM2EXL1.5-8
VAC-PEM2EXL1.5-10
VAC-PEM2EXL2-10
VAC-PEM2EXL2-12
VAC-PEM2EXL2-16
VAC-PEM2EXL2.5-10
VAC-PEM2EXL3-12
VAC-PEM2EXL3-16
VAC-PEM2EXL3-26
VAC-PEM2EXL3-30
VAC-PEM2EXL4-16
VAC-PEM2EXL4-20
VAC-PEM2EXL4-26
VAC-PEM2EXL5-25
VAC-PEM2EXL5-30
VAC-PEM2EXL6-20
VAC-PEM2EXL6-20-90
VAC-PEM2EXL6-25
VAC-PEM2EXL6-30
VAC-PEM2EXL6-30-100
VAC-PEM2EXL6-30-150
VAC-PEM2EXL6-35
VAC-PEM2EXL6-40
VAC-PEM2EXL6-40-120
VAC-PEM2EXL6-45
VAC-PEM2EXL8-30
VAC-PEM2EXL8-30-100
VAC-PEM2EXL8-35
VAC-PEM2EXL8-40
VAC-PEM2EXL8-45
VAC-PEM2EXL8-50
VAC-PEM2EXL8-50-150
VAC-PEM2EXL10-40
VAC-PEM2EXL10-40-120
VAC-PEM2EXL10-45
VAC-PEM2EXL10-50
VAC-PEM2EXL10-50-150
VAC-PEM2EXL10-55
VAC-PEM2EXL12-40
VAC-PEM2EXL12-40-120
VAC-PEM2EXL12-45
VAC-PEM2EXL12-50
VAC-PEM2EXL12-50-150
VAC-PEM2EXL12-60
VAC-PEM2EXL12-60-200
VAC-PEM2EXL12-70
VAC-PEM2EXL16-70
VAC-PEM2EXL16-80
VAC-PEM2EXL20-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

146601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

176601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1126601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.566601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.586601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5106601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2106601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2126601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2166601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5106601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3126701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3166701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3266701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3306701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4166701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4206701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4266701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5256701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5306801
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6206702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6206902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6256752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6306802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63061002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63061502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6356902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6406902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64061202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64561502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8308802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83081002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8358902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

84081502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

84581002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85081002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85081502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040101202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045101002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050101002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050101502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055101502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1240121002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1240121202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1245121302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1250121002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1250121502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1260121102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1260122002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1270122002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1670161502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1680161502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2060201302

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado de carburo de 2 flautas serie VAC (modelo extralargo): imagen relacionada

Número de modelo
VAC-PEM2EXL
Número de modelo   Longitud total LDiámetro de caña dFigura
Diámetro de flauta DLongitud de flauta ℓLongitud total L
VAC-PEM2EXL146061
66061
76061
86061
126061
1.566061
86061
106061
2106061
126061
166061
2.5106061
3127061
167061
267061
307061
4167061
207061
267061
5257061
308061
6207062
20909062
257562
308062
3010010062
3015015062
359062
409062
4012012062
4515062
VAC-PEM2EXL8308082
3010010082
359082
4015082
4510082
5010082
5015015082
104090102
40120120102
45100102
50100102
50150150102
55150102
1240100122
40120120122
45130122
50100122
50150150122
60110122
60200200122
70200122
1670150162
80150162
2060130202

Ejemplo


El uso de una longitud de hoja extra larga lo hace ideal para el mecanizado de paredes verticales.
Es capaz de mecanizar de alta dureza hasta 55 HRC.
[ ! ] La conductividad eléctrica es mínima.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / Avellanado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico