(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, MT-SPFT (Números de pieza)

Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, MT-SPFT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

ARTÍCULO NUEVO: una tapa universal que se puede usar con una amplia gama de materiales desde acero en general hasta aluminio y acero inoxidable.
La forma con borde único sustituye el colapso de un hilo interno y evita problemas de taponamiento.
DESCUENTO DESLIZABLE: grandes ofertas están disponibles en la compra de más de 5 piezas

Machuelo en espiral de acero de alta velocidad serie MT: imagen relacionada
Número de Parte
MT-SPFT-M2-0.4-2.5P
MT-SPFT-M2.5-0.45-2.5P
MT-SPFT-M2.6-0.45-2.5P
MT-SPFT-M3-0.5-2.5P
MT-SPFT-M4-0.7-2.5P
MT-SPFT-M5-0.8-2.5P
MT-SPFT-M6-1-2.5P
MT-SPFT-M8-1-2.5P
MT-SPFT-M8-1.25-2.5P
MT-SPFT-M10-1.5-2.5P
MT-SPFT-M10-1.25-2.5P
MT-SPFT-M12-1.5-2.5P
MT-SPFT-M12-1.25-2.5P
MT-SPFT-M12-1.75-2.5P
MT-SPFT-M14-1.5-2.5P
MT-SPFT-M14-2-2.5P
MT-SPFT-M16-1.5-2.5P
MT-SPFT-M16-2-2.5P
MT-SPFT-M20-2.5-2.5P
MT-SPFT-M24-3-2.5P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de hilos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca Diámetro del vástago
(φ)
Nro. de ranuras Longitud debajo del cuello
(mm)
Precisión Longitud de pieza cuadrada
(mm)
Ancho de pieza cuadrada
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.4409.53215LM152.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.45449.53216LM152.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.45449.53216LM152.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M30.546114318LM263.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M40.752135320LM274
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M50.860165.5325LM274.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M6162196328LM274.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M8170226.2335LM285
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M81.2570226.2335LM285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575247339LM285.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575247339LM285.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582298.5342LM296.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582298.5342LM296.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582298.5342LM296.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.5883010.5346LM2118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M142883010.5346LM2118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.5953212.5350LM21310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M162953212.5350LM21310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M202.51053715456LM31512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2431204519472LM31815

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Machuelo en espiral de acero de alta velocidad serie MT: imagen relacionada

Número de modelo
MT-SPFT
Nominal
M x P
Chaflán
Lcf
PrecisiónLongitud total
L
Longitud de la rosca
Lc
Longitud debajo del cuello
L1
Diámetro del vástago
d
Nro. de ranurasLongitud de pieza cuadrada LkAncho de pieza cuadrada
K
M20.42.5PLM1409.5153252.5
M2.50.452.5PLM1449.5163252.5
M2.60.452.5PLM1449.5163252.5
M30.52.5PLM24611184363.2
M40.72.5PLM25213205374
M50.82.5PLM26016255.5374.5
M612.5PLM26219286374.5
M81.252.5PLM27022356.2385
M812.5PLM27022356.2385
M101.52.5PLM27524397385.5
M101.252.5PLM27524397385.5
M121.752.5PLM28229428.5396.5
M121.52.5PLM28229428.5396.5
M121.252.5PLM28229428.5396.5
M1422.5PLM288304610.53118
M141.52.5PLM288304610.53118
M1622.5PLM295325012.531310
M161.52.5PLM295325012.531310
M202.52.5PLM310537561541512
M2432.5PLM312045721941815
[ ! ] M8 o cualquier otro modelo inferior presenta centros que sobresalen.
[ ! ]Para obtener más información sobre la precisión del corte de corte LM, consulte la información técnica (>> Haga clic aquí ).

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
Información técnica >> Haga clic aquí

Más información


Un machuelo universal que puede acomodar una amplia gama de materiales de trabajo, desde acero en general hasta aluminio y acero inoxidable.
La forma única del borde suprime el colapso del hilo interno y elimina la molestia de tocar.

Información básica

Tipos de hilos Metro Número de hilos biselados 2.5 P Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos) / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC) / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD) / Acero Fundido (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro Fundido de Latón (BsC) / Bronce (PB) / Material de aluminio laminado (AL) / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC) / Aleación de magnesio fundido (MC) / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC) Tap Model Golpe en espiral Modelo de diámetro interior Para agujeros ciegos
Presencia de recubrimiento Ninguno Tratamiento de superficies Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico