(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, filo de corte recto, para mecanizado de aluminio (Números de pieza)

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, filo de corte recto, para mecanizado de aluminio
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Ahora ofrece los tamaños estándar de uso frecuente a precios asequibles (valor C)

Broca de carburo para mecanizado de aluminio: imagen relacionada
Número de Parte
C-ALSDBC1
C-ALSDBC1.2
C-ALSDBC1.4
C-ALSDBC1.5
C-ALSDBC1.6
C-ALSDBC1.7
C-ALSDBC1.8
C-ALSDBC1.9
C-ALSDBC2
C-ALSDBC2.2
C-ALSDBC2.4
C-ALSDBC2.5
C-ALSDBC2.6
C-ALSDBC2.7
C-ALSDBC2.8
C-ALSDBC3
C-ALSDBC3.1
C-ALSDBC3.2
C-ALSDBC3.3
C-ALSDBC3.4
C-ALSDBC3.5
C-ALSDBC3.9
C-ALSDBC4
C-ALSDBC4.2
C-ALSDBC4.3
C-ALSDBC4.5
C-ALSDBC5
C-ALSDBC5.1
C-ALSDBC5.2
C-ALSDBC5.5
C-ALSDBC6
C-ALSDBC6.8
C-ALSDBC8
C-ALSDBC8.5
C-ALSDBC10.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162610-0.0100-0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.28301.20-0.0100-0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.49321.40-0.0100-0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.59321.50-0.0100-0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.610341.60-0.0100-0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.710341.70-0.0100-0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.811361.80-0.0100-0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.911361.90-0.0100-0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2123820-0.0100-0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.213402.20-0.0100-0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.414432.40-0.0100-0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.514432.50-0.0100-0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.614432.60-0.0100-0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.716462.70-0.0100-0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.816462.80-0.0100-0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3164630-0.0100-0.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.118493.10-0.0120-0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.218493.20-0.0120-0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.318493.30-0.0120-0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.420523.40-0.0120-0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.520523.50-0.0120-0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.922553.90-0.0120-0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4225540-0.0120-0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.222554.20-0.0120-0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.324584.30-0.0120-0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.524584.50-0.0120-0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5266250-0.0120-0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.126625.10-0.0120-0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.226625.20-0.0120-0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.528665.50-0.0120-0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6286660-0.0120-0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.834746.80-0.0150-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8377980-0.0150-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.537798.50-0.0150-0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5438910.50-0.0180-0.018

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Broca de carburo para mecanizado de aluminio: imagen relacionada

 
Número de modelo Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
L
Diámetro
D
C-ALSDBC1626
1.2830
1.4932
1.5932
1.61034
1.71034
1.81136
1.91136
21238
2.21340
2.41443
2.51443
2.61443
2.71646
2.81646
31646
3.11849
3.21849
C-ALSDBC3.31849
3.42052
3.52052
3.92255
42255
4.22255
4.32458
4.52458
52662
5.12662
5.22662
5.52866
62866
6.83474
83779
8.53779
10.54389

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Un taladro de carburo adecuado para el mecanizado de aluminio.

Información básica

Material de trabajo Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace Vástago recto
Coating Presence Ninguno Presencia de pozos de petróleo Ninguno Ángulo de punto(°) 118

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico