(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro central de acero de alta velocidad recubierto de TiN Modelo regular (Números de pieza)

Taladro central de acero de alta velocidad recubierto de TiN Modelo regular
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Ahora ofrece los tamaños estándar de uso frecuente a precios asequibles (valor C)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ:関連画像
Número de Parte
G-CTDA1
G-CTDA1.5
G-CTDA2
G-CTDA2.5
G-CTDA3
G-CTDA4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud total L Longitud de ranura ℓ Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14351.3 – 1.70 – -0.100 – -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.55402.0 – 2,60 – -0.100 – -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26452.5 – 3.10 – -0.100 – -0.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.58503.1 – 3.80 – -0.100 – -0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38503.9 – 4.60 – -0.120 – -0.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410555.0 – 5.90 – -0.120 – -0.015

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja simple / hoja doble Doble hoja
Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Presencia de revestimiento Incluido
Tipo de revestimiento Estaño Esquinas(°) 60

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico