(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piedra de afilar de fibra de cerámica resistente al calor, plana, granularidad # 120 o equivalente (púrpura) (Números de pieza)

Piedra de afilar de fibra de cerámica resistente al calor, plana, granularidad # 120 o equivalente (púrpura)
  • Descuento por volumen

Compatible con ultrasonido y herramientas eléctricas. Resistente al calor hasta 200 ° C para una mayor durabilidad.

Varilla de fibra de cerámica resistente al calor, piedra de afilar, plana, granularidad # 120 o equivalente (púrpura): imagen relacionada
Número de Parte
XBCHV-1-6-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Varilla de fibra de cerámica resistente al calor, piedra de afilar, plana, granularidad # 120 o equivalente (púrpura): imagen relacionada

Modelo NúmeroGrosor
T
Anchura
W
Largo total
L
Resistente al calor
Temperatura
XBCHV
(Equivalente # 120: púrpura)
14 50 200 °C
100
6 50
100
10 50
100
24 50
100
6 50
100
10 50
100

Más información


Es un producto desarrollado para ser dedicado a las herramientas de ultrasonido.
Puede soportar el uso a largo plazo ya que su temperatura resistente al calor se ha incrementado a 200 ° C.
También se puede usar con otras herramientas de vibración (tipos eléctricos / de aire).

Información básica

Modelo Muela de fibra de cerámica El tamaño de grano(#) 120 Longitud total L(mm) 100
Ancho W(mm) 6 Espesor T(mm) 1 Color Púrpura
Límite de temperatura superior(La licenciatura) 200

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XBCHV-1-6-100 de la serie Piedra de afilar de fibra de cerámica resistente al calor, plana, granularidad # 120 o equivalente (púrpura).

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico