(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de soporte de papel de lija / papel de lija dedicado【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juego de soporte de papel de lija / papel de lija dedicado
  • Descuento por volumen

La mano alcanza áreas finas y gira a medida que gira el papel de lija, revelando nuevas regiones para una gran economía. Desde el pulido de superficies de matrices metálicas hasta el desbarbado, hecho a mano para obtener los resultados que desea.

Conjunto de soporte de papel de lija / papel de lija dedicado: imagen relacionada
Número de Parte
ABPA20-180
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Conjunto de soporte de papel de lija / papel de lija dedicado: imagen relacionada

Set de soporte de papel de lija

Número de modelo   Largo total
L
Ancho W
ABH 10 135
20 130
40 130


[ ! ] Papel de lija dedicado incluido (tamaño de partícula 80, 240 x 1 cada uno)

● Papel de lija dedicado

Número de modelo   Tamaño de partícula (#)
(selección)
Largo total
L
Cantidad /
Paquete
Ancho W
ABPA 10 80120 180 240 400 135 10
20 130
40 130


[ ! ] Este producto se vende en unidades de paquetes.

1 paquete incluye 10 piezas

Ejemplo

Conjunto de soporte de papel de lija / papel de lija dedicado: imagen relacionada

Información básica

Modelo Soporte El tamaño de grano(#) 180 Longitud total L(mm) 130
Ancho W(mm) 20 Cantidad / paquete(Piezas) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ABPA20-180 de la serie Juego de soporte de papel de lija / papel de lija dedicado.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico