(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresas de roscar: carburo, recubierto de TiAlN, rosca métrica interna, HMINMT (Números de pieza)

Fresas de roscar: carburo, recubierto de TiAlN, rosca métrica interna, HMINMT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El revestimiento y la geometría patentados para el corte giratorio a la izquierda de la flauta izquierda permiten fresar roscado de acero duro hasta HRC62.

Cortador de roscado de carburo recubierto de TiAlN, para acero de alta dureza / para roscas métricas internas: imagen relacionada
Número de Parte
HMINMT-M2-0.4-4
HMINMT-M2.2-0.45-4.5
HMINMT-M2.5-0.45-5
HMINMT-M2.5-0.45-7
HMINMT-M3-0.5-6
HMINMT-M3-0.5-9
HMINMT-M3.5-0.6-7
HMINMT-M4-0.7-8
HMINMT-M4-0.7-12
HMINMT-M5-0.8-10
HMINMT-M5-0.8-15
HMINMT-M6-1-12
HMINMT-M6-1-18
HMINMT-M8-1.25-16
HMINMT-M8-1.25-24
HMINMT-M10-1.5-20
HMINMT-M12-1.75-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de hilos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Profundidad máxima de hilo de procesamiento
(mm)
Diámetro mayor
(φ)
Diámetro del vástago
(φ)
Longitud debajo del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M20.45841.5564.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.20.45584.51.6565
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.50.455851.9565.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2.50.455871.9567.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M30.55862.3566.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M30.55892.3569.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M3.50.65872.7567.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M40.75883.169
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M40.758123.1612.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M50.858103.8612.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M50.858153.8616
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6158124.65614
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6158184.65620
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M81.2558165.95618
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M81.2558245.95624
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.564207.8823
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.75732491026

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Cortador de roscado de carburo recubierto de TiAlN, para acero de alta dureza / para roscas métricas internas: imagen relacionada

Número de modelo
HMINMT

Nominal
M x P
Máximo mecanizado
Profundidad de hilo
Diámetro mayor
D
Longitud total
L
Longitud debajo del cuello
Diámetro del vástago
d
Innovador
Hilo No.
Nro. de ranuras
M2 0.4 4 1.55 58 4.5 6 3 3
M2.2 0.45 4.5 1.65 58 5 6
M2.5 0.45 5 1.95 58 5.5 6
M2.5 0.45 7 1.95 58 7.5 6
M3 0.5 6 2.35 58 6.5 6
M3 0.5 9 2.35 58 9.5 6
M3.5 0.6 7 2.75 58 7.5 6
M4 0.7 8 3.1 58 9 6
M4 0.7 12 3.1 58 12.5 6
M5 0.8 10 3.8 58 12.5 6
M5 0.8 15 3.8 58 16 6
M6 1 12 4.65 58 14 6
M6 1 18 4.65 58 20 6
M8 1.25 16 5.95 58 18 6
M8 1.25 24 5.95 58 24 6
M10 1.5 20 7.8 64 23 8
M12 1.75 24 9. 73 26 10

[ ! ]Puede usar este cortador para la rotación hacia la izquierda.
Tenga mucho cuidado al hacer la configuración del programa.

Más información


El corte rotativo izquierdo de la flauta izquierda que se logra mediante la forma y el revestimiento de la flauta original permite el roscado de acero de alta dureza de hasta HRC62.
El roscado de diámetro pequeño es posible desde M2x0.4 (diámetro del orificio piloto ø1.6 mm).
El tiempo de procesamiento se reduce ya que es posible el corte a alta velocidad.
El hilo efectivo se puede cortar hasta las esquinas del agujero ciego.

■ Misumi Threading Cutter Producto Programa CNC Servicios de descarga

haga clic aquí

Información básica

Tipos de hilos Metro Tipo de material de herramienta Carburo Material de trabajo Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos) / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC) / Acero tratado térmicamente (35-45 HRC) / Acero tratado térmicamente (45 - 55 HRC) / Acero de alta dureza (50-60 HRC) / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD) / Acero Fundido (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro Fundido de Latón (BsC) / Bronce (PB) / Material de aluminio laminado (AL)
Tap Model Cortador de golpeteo Modelo de diámetro interior Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos Presencia de recubrimiento Incluido
Tratamiento de superficies TiAlN Nro. de ranuras 3 Número de dientes de la cuchilla 3

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico