(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, para mecanizado de acero inoxidable, recubiertas de TiAlN (Números de pieza)

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, para mecanizado de acero inoxidable, recubiertas de TiAlN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Broca helicoidal compuesta de alta durabilidad que es ideal para perforar acero inoxidable

Broca de carburo recubierto de TiAlN para mecanizado de acero inoxidable, espiral compuesto / regular: imagen relacionada
Número de Parte
TAC-DL-SESDR3
TAC-DL-SESDR3.3
TAC-DL-SESDR3.5
TAC-DL-SESDR4
TAC-DL-SESDR5
TAC-DL-SESDR6
TAC-DL-SESDR7
TAC-DL-SESDR7.5
TAC-DL-SESDR7.8
TAC-DL-SESDR8
TAC-DL-SESDR10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3286040 ~ -0.0100 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3286040 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5286040 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4368040 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5449060 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6449060 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75311080 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.55311080 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.85311080 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85311080 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061120100 ~ -0.0150 ~ -0.009

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modelo Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diameter
D
TAC-DL-SESDR328604
3.328604
3.528604
436804
544906
644906
7531108
7.5531108
7.8531108
8531108
106112010
127113012
137714014


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Una forma MISUMI original que es ideal para mecanizar SUS 430 material de trabajo.
El ángulo de hélice es 38 ° para la porción cerca de la punta y 20 ° para la porción cerca del vástago.
Como el grosor del núcleo es grueso para la porción de 20 °, esto aumenta la durabilidad de la herramienta.
Al usar carburo de partículas ultrafino, tiene una resistencia al desgaste superior, lo que permite el mecanizado a alta velocidad.
El rendimiento de corte se mejora utilizando un ángulo de hélice en complejo con un ángulo de punta de 125 °.

Información básica

Material de trabajo Acero inoxidable Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento TiAlN Presencia de pozos de petróleo Ninguno
Ángulo de punto(°) 125 Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico