(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, recubiertas de TiAlN, con orificios de aceite, regular (Números de pieza)

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, recubiertas de TiAlN, con orificios de aceite, regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Taladro con agujeros de aceite para mecanizado de alta eficiencia

Broca de carburo recubierto de TiAlN, modelo regular con agujeros de aceite: Imagen relacionada
Número de Parte
TAC-HESDR3
TAC-HESDR4.2
TAC-HESDR4.3
TAC-HESDR5.2
TAC-HESDR5.8
TAC-HESDR6.6
TAC-HESDR6.9
TAC-HESDR7
TAC-HESDR8
TAC-HESDR8.5
TAC-HESDR8.6
TAC-HESDR9
TAC-HESDR9.8
TAC-HESDR10
TAC-HESDR10.4
TAC-HESDR11
TAC-HESDR11.8
TAC-HESDR13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3286660 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.2367460 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.3367460 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.2448260 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.8448260 ~ -0.0180 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.6539180 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.9539180 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7539180 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8539180 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.561103100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.661103100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

961103100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.861103100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061103100 ~ -0.0220 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.471118120 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1171118120 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.871118120 ~ -0.0270 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1377124140 ~ -0.0270 ~ -0.011

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modelo Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diameter
D
TAC-HESDR32866

6

4.236746
4.336746
5.244826
5.844826
6.653918
6.953918
753918
853918
8.56110310
8.66110310
96110310
9.86110310
106110310
10.47111812
10.57111812
117111812
11.87111812
137712414


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La lubricación interna permite que las virutas de corte se descarguen de manera eficiente, y la vida útil de la herramienta se extiende.
Admite una amplia gama de materiales de trabajo que van desde el acero en general hasta el acero inoxidable.
Adoptar un filo recto logra una fuerza sobresaliente.
Con tres rastrillos + adelgazamiento del modelo X, demuestra buenas propiedades centrípetas y la rectificación es simple.
Al usar una combinación de carburo de partículas ultrafino + recubrimiento de TiAℓN, tiene una resistencia al desgaste superior, lo que permite el mecanizado a alta velocidad.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento TiAlN Presencia de pozos de petróleo Incluido
Ángulo de punto(°) 140 Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico