(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de metal duro - mango cilíndrico, con radio de punta, recubiertas de TiAlN, punta, regular (Números de pieza)

Brocas enterizas de metal duro - mango cilíndrico, con radio de punta, recubiertas de TiAlN, punta, regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Brocas enterizas de metal duro - mango cilíndrico, con radio de punta, recubiertas de TiAlN, punta, regular
  • Brocas enterizas de metal duro - mango cilíndrico, con radio de punta, recubiertas de TiAlN, punta, regular
Broca de carburo recubierto de TiAlN con radio de esquina, modelo de vástago recto / muñón, regular: imagen relacionada
Número de Parte
TAC-CR-RFSDB3
TAC-CR-RFSDB6
TAC-CR-RFSDB8
TAC-CR-RFSDB10
TAC-CR-RFSDB12
TAC-CR-RFSDB13
TAC-CR-RFSDR3
TAC-CR-RFSDR3.3
TAC-CR-RFSDR4
TAC-CR-RFSDR5
TAC-CR-RFSDR6
TAC-CR-RFSDR6.8
TAC-CR-RFSDR7
TAC-CR-RFSDR8
TAC-CR-RFSDR9
TAC-CR-RFSDR10
TAC-CR-RFSDR10.3
TAC-CR-RFSDR11
TAC-CR-RFSDR13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3164930 ~ -0.0100 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6287060 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8377980 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104389100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1251102120 ~ -0.0180 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1351102130 ~ -0.0180 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3286630 ~ -0.0100 ~ -0.006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.328663.30 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4367440 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5448250 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6448260 ~ -0.0120 ~ -0.008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.853916.80 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7539170 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8539180 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

96110390 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061103100 ~ -0.0150 ~ -0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.37111810.30 ~ -0.0180 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1171118110 ~ -0.0180 ~ -0.011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1377124130 ~ -0.0180 ~ -0.011

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Broca de carburo recubierto de TiAlN con radio de esquina, modelo de vástago recto / muñón, regular: imagen relacionada

Número de modelo
TAC-CR-RFSDB (talón)
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
31649
3.52052
42255
4.22255
4.52458
52662
5.52866
62870
6.53170
83779
104389
114795
1251102
1351102

Número de modelo
TAC-CR-RFSDR (regular)
Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
32866
3.32866
43674
4.23674
54482
5.54482
64482
6.85391
75391
85391
8.561103
961103
1061103
10.371118
1171118
1271118
1377124


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Se evita el astillado con el recubrimiento del radio de la esquina.
La adopción de una cuchilla en forma de onda proporciona una nitidez y resistencia sobresalientes y también promueve la descarga de virutas de corte.
La provisión de tres rastrillos + adelgazamiento R demuestra propiedades centrípetas extremadamente buenas.
Al usar una combinación de carburo de partículas ultrafino + recubrimiento de TiAℓN, tiene una resistencia superior al desgaste que permite el mecanizado a alta velocidad.

Broca de carburo recubierto de TiAlN con radio de esquina, modelo de vástago recto / muñón, regular: imagen relacionada
Broca de carburo recubierto de TiAlN con radio de esquina, modelo de vástago recto / muñón, regular: imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace Vástago recto
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento TiAlN Presencia de pozos de petróleo Ninguno
Ángulo de punto(°) 140 Adelgazamiento Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico