(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de radio de alimentación alta (modelo de 5 esquinas), punta (Números de pieza)

Cortador de radio de alimentación alta (modelo de 5 esquinas), punta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El procesamiento estable es posible gracias a la geometría y al material de punta que tienen un excelente rendimiento de corte

Cortador de radio de alimentación alta (modelo de 5 esquinas), Consejo: Imagen relacionada

Número de Parte
PDMX0905ZE-81-KR5020
PDMX0905ZE-81-PR5040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Material: revestimiento de carburo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta durezaKR5020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidablePR5040

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Cortador de radio de alimentación alta (modelo de 5 esquinas), Consejo: Imagen relacionada

MNúmero de odel Interruptor automático Material d s d1 m b r
Recubrimiento de carburo
PDMX0905ZE 51 KR5020 9 13.5 5.47 5.5 0.545 2 0.8
81 KR5020
PR5040


Información del material >> Haga clic aquí.

Más información

● Criterios de selección de material / interruptor

Interruptor automático
Forma
Material Características de la punta
51 KR5020 Adecuado para mecanizado de alta velocidad, semiacabado.
Ideal para acero al carbono / acero aleado, acero inoxidable y aleación resistente al calor.
También se puede utilizar para hierro fundido, metales no ferrosos y acero de alta dureza.
81 KR5020 Para mecanizado en bruto estándar. Ideal para acero al carbono / acero aleado, acero inoxidable y hierro fundido.
También se puede utilizar para acero de alta dureza.
PR5040 Adecuado para mecanizado en desbaste y corte pesado en condiciones severas, como cuando se requiere una protuberancia larga.
Se especializa en acero al carbono / acero aleado y acero inoxidable.
También se puede utilizar para acero de alta dureza.

Información básica

Forma (primer carácter en el número de modelo) Otros Ángulo de separación D (15°) No. de esquinas utilizables 5
Interruptor automático 81 d(mm) 13.5 d1(mm) 5.5
m(mm) 0.545 ℓ(mm) 9 r(mm) 0.8
s(mm) 5.47 b(mm) 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico