(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 4 flautas, largo (Números de pieza)

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 4 flautas, largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se logra una alta durabilidad para una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta acero con tratamiento térmico.

  • AS
  • 4 flautas
  • L (largo)

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad en polvo con recubrimiento AS, 4 flautas, largo: imagen relacionada

Número de Parte
ASPM-EM4L3
ASPM-EM4L4
ASPM-EM4L5
ASPM-EM4L6
ASPM-EM4L7
ASPM-EM4L8
ASPM-EM4L9
ASPM-EM4L10
ASPM-EM4L12
ASPM-EM4L14
ASPM-EM4L16
ASPM-EM4L18
ASPM-EM4L20
ASPM-EM4L25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31566015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42086015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52586015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62586015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735107515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835107515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

945109015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10451090-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125512105-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14551611015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166516120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186516120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

207520140-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

259025160-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad en polvo con recubrimiento AS, 4 flautas, largo: imagen relacionada

Número de modelo
ASPM-EM4L

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
3 15 60

15°

6
4 20 60

15°

8
5 25 60

15°

8
6 25 60

15°

8
7 35 75

15°

10
8 35 75

15°

10
9 45 90

15°

10
10 45 90 10
12 55 105 12
14 55 110

15°

16
16 65 120 16
18 65 120 16
20 75 140 20
25 90 160 25


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona)
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico