(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 4 flautas, regular (Números de pieza)

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 4 flautas, regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La hélice fuerte de la cuchilla positiva es ideal para el acabado de paredes de pie de materias primas.

  • AS
  • 4 flautas
  • R (regular)

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad en polvo con recubrimiento AS, 4 flautas, regular: imagen relacionada

Número de Parte
ASPM-EM4R3
ASPM-EM4R4
ASPM-EM4R5
ASPM-EM4R6
ASPM-EM4R7
ASPM-EM4R8
ASPM-EM4R9
ASPM-EM4R10
ASPM-EM4R11
ASPM-EM4R12
ASPM-EM4R13
ASPM-EM4R14
ASPM-EM4R15
ASPM-EM4R16
ASPM-EM4R18
ASPM-EM4R19
ASPM-EM4R20
ASPM-EM4R22
ASPM-EM4R25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31265515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41565715°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51966315°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

619663-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

728107815°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

828107815°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

934108415°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10341084-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1140129715°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12401297-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13401297-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14401297-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154812108-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164816108-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184816108-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

195620122-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

205620122-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

225620122-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

256825144-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad en polvo con recubrimiento AS, 4 flautas, regular: imagen relacionada

Número de modelo
ASPM-EM4R

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
3 12 55

15°

6
4 15 57

15°

6
5 19 63

15°

6
6 19 63 6
7 28 78

15°

10
8 28 78

15°

10
9 34 84

15°

10
10 34 84 10
11 40 97

15°

12
12 40 97 12
13 40 97 12
14 40 97 12
15 48 108 12
16 48 108 16
18 48 108 16
19 56 122 20


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona)
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico