(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAL, 2 flautas / 2, modelo de longitud de flauta 5D (Números de pieza)

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAL, 2 flautas / 2, modelo de longitud de flauta 5D

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La exclusiva línea de longitud de cuchilla fina de Misumi está disponible a precios atractivos y bajos [Valor C]

  • XAL
  • Acero general
  • 2 flautas
Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAL, 2 flautas / 2, modelo de longitud de flauta 5D: imagen relacionada
Número de Parte
XAL-EM2SR1
XAL-EM2SR2
XAL-EM2SR3
XAL-EM2SR4
XAL-EM2SR5
XAL-EM2SR6
XAL-EM2SR8
XAL-EM2SR10
XAL-EM2SR12
XAL-PEM2SR6
XAL-PEM2SR8
XAL-PEM2SR10
XAL-PEM2SR12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Geometría Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5445Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25445Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37.5645Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410650Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

512.5655Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615660Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820870Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251080Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12301285Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615660Esquina filosa2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820870Esquina filosa2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251080Esquina filosa2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12301285Esquina filosa2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAL, 2 flautas / 2, modelo de longitud de flauta 5D: imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura Estándares S / N
Diámetro externo
D
Estándar Borde afilado
XAL-EM2SR
(estándar)

XAL-PEM2SR
(Borde afilado)
1 2.5 45 4 1 Sin estándares
2 5 45 4 1 Sin estándares
3 7.5 45 6 1 Sin estándares
4 10 50 6 1 Sin estándares
5 12.5 55 6 1 Sin estándares
6 15 60 6 2
8 20 70 8 2
10 25 80 10 2
12 30 85 12 2

Más información


Un precio fijo asequible que se mueve según la cantidad de 3 piezas en adelante.
El recubrimiento XAL con excelente lubricidad ofrece un rendimiento estable resistente al desgaste, especialmente al fresar acero dulce, lo que proporciona una precisión de forma mejorada a los objetos mecanizados.
Fresa de 2 flautas con un amplio rango de operación Úselo para una variedad de aplicaciones.
La longitud de la flauta está entre la de las flautas cortas y las flautas regulares, con un diámetro de flauta 2.5 veces mayor.
[ ! ]El recubrimiento XAL no tiene propiedades conductoras. No se puede utilizar con configuradores de herramientas de modelos de conducción.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para General Steel (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico