(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa cuadrada de carburo para el maquinado con resina, modelo 2 flautas/regular (Números de pieza)

Fresa cuadrada de carburo para el maquinado con resina, modelo 2 flautas/regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El borde cortante con énfasis en el es ideal para el maquinado con resina

  • Sin recubrimiento
  • Resina
  • 2 flautas
  • R (regular)
Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de resina, modelo de 2 flautas / regular: imagen relacionada
Número de Parte
SEC-PLEM2R0.3
SEC-PLEM2R0.4
SEC-PLEM2R0.5
SEC-PLEM2R0.6
SEC-PLEM2R0.7
SEC-PLEM2R0.8
SEC-PLEM2R1
SEC-PLEM2R1.2
SEC-PLEM2R1.5
SEC-PLEM2R2
SEC-PLEM2R2.5
SEC-PLEM2R3-3
SEC-PLEM2R3-6
SEC-PLEM2R4-4
SEC-PLEM2R4-6
SEC-PLEM2R5
SEC-PLEM2R6
SEC-PLEM2R8
SEC-PLEM2R10
SEC-PLEM2R12
SEC-PLEM2R16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.94451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.24451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.54451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.84451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.72.14451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.82.44451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

134501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.23.64501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.54501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.54551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

393602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

396601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4124602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4126601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5156601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6186602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8248802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103010802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123612902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1648161102

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de resina, modelo de 2 flautas / regular: imagen relacionada

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
MNúmero de odel  Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Figura
Diámetro externo
D
Diámetro del vástago
d
SEC-PLEM2R0.340.9451
0.441.2451
0.541.5451
0.641.8451
0.742.1451
0.842.4451
0.942.7451
143501
1.243.6501
1.544.5501
246551
2.547.5551
3669601
3339602
46612601
44412602
5615601
6618602
8824802
101030802
121236902
1616481102
\r\n

[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto el diámetro externo (D) como el diámetro del vástago (d).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Una forma de filo ideal para el mecanizado de resina.
Es adecuado para el mecanizado de aluminio, cobre y otros materiales no ferrosos.

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Geometría Esquina filosa
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico