(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de bola de carburo recubierto de diamante para mecanizado de grafito, 4 flautas / modelo corto (Números de pieza)

Fresa de extremo de bola de carburo recubierto de diamante para mecanizado de grafito, 4 flautas / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Bola de 4 cuchillas para grafito que logra un alto avance [Valor C]

  • DIA
  • Grafito
  • 4 flautas
  • S (corto)
Fresa de extremo de bola de carburo con recubrimiento de diamante para mecanizado de grafito, 4 flautas / modelo corto: imagen relacionada
Número de Parte
DAC-GRBEM4S1
DAC-GRBEM4S1.5
DAC-GRBEM4S2
DAC-GRBEM4S3
DAC-GRBEM4S4
DAC-GRBEM4S5
DAC-GRBEM4S6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145062110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.565063110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

285064110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31260662-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41660882-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5208010102-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6248012122-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de bola de carburo con recubrimiento de diamante para mecanizado de grafito, 4 flautas / modelo corto: imagen relacionada

Número de modelo   Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Propina
R
DAC-GRBEM4S 1 2 4 50 6 1
1.5 3 6 50 6 1
2 4 8 50 6 1
3 6 12 60 6 2
4 8 16 60 8 2
5 10 20 80 10 2
6 12 24 80 12 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La superficie tiene un revestimiento de diamante con una dureza comparable a la de los diamantes naturales, que ofrece una durabilidad extraordinaria cuando se utiliza con grafito, resina, aluminio, cobre y otros materiales.

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 4
Revestimiento Abrigo de diamantes Precisión R(µm) ±0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove
Clasificación de inventario Producto almacenado Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico