(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, 3 flautas / muñón, modelo de vástago largo (Números de pieza)

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, 3 flautas / muñón, modelo de vástago largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Dado el borde redondeado en el extremo posterior de la cuchilla, suprime las rayas de mecanizado

  • DLC
  • Aluminio
  • 3 flautas
  • B (trozo)

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, 3 flautas / muñón, modelo de vástago largo: imagen relacionada

Número de Parte
DLC-LS-ALHEM3B5
DLC-LS-ALHEM3B6
DLC-LS-ALHEM3B8
DLC-LS-ALHEM3B10
DLC-LS-ALHEM3B12
DLC-LS-ALHEM3B14
DLC-LS-ALHEM3B18
DLC-LS-ALHEM3B22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

59480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8126100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10158130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121810150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142112160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182716180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223320200

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

 Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, 3 flautas / muñón, modelo de vástago largo: imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
DLC-LS-ALHEM3B 5 9 80 4
6 9 80 4
8 12 100 6
10 15 130 8
12 18 150 10
14 21 160 12
18 27 180 16
22 33 200 20


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


El recubrimiento DLC tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la deposición que lo hacen ideal para el mecanizado de aluminio.
Adopta un filo afilado que evita el borde acumulado que es exclusivo del aluminio.
Las esquinas de la punta de la cuchilla están ligeramente redondeadas para evitar astillamientos al cortar.
El alivio del vástago lo hace adecuado también en casos donde la interferencia de la herramienta puede ser un problema.
El borde redondeado del extremo posterior de la cuchilla suprime las rayas de mecanizado causadas por el mecanizado de múltiples etapas de las superficies laterales.

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento DLC Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Geometría R ultra pequeño
Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico