(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresas de extremo helicoidal de carburo de la serie XAC para mecanizado de acero de alta dureza, cuchillas múltiples, torsión de 45 ° / modelo largo (Números de pieza)

Fresas de extremo helicoidal de carburo de la serie XAC para mecanizado de acero de alta dureza, cuchillas múltiples, torsión de 45 ° / modelo largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El costoso tipo de cuchilla larga para alta dureza se ofrece a un precio asequible [Valor C]

  • TiAlN
  • Acero de alta dureza
  • Flautas múltiples (5 ~)

Fresas de extremo helicoidal de carburo de la serie XAC para mecanizado de acero de alta dureza, cuchillas múltiples, torsión de 45 ° / modelo largo: Imagen relacionada

Número de Parte
XAC-MSXL6
XAC-MSXL8
XAC-MSXL10
XAC-MSXL12
XAC-MSXL16
XAC-MSXL20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6266670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8366890
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046610100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1256612110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1666616130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2076820140

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresas de extremo helicoidal de carburo de la serie XAC para mecanizado de acero de alta dureza, cuchillas múltiples, torsión de 45 ° / modelo largo: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautas
Diámetro externo
D
XAC-MSXL 6 26 70 6 6
8 36 90 8 6
10 46 100 10 6
12 56 110 12 6
16 66 130 16 6
20 76 140 20 8


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Diseñado para tener una forma de herramienta con mayor rigidez para mecanizar acero de alta dureza.
La herramienta tiene una alta rigidez, lo que reduce las posibilidades de rotura de la herramienta a un nivel mínimo al cortar superficies laterales.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido Modelo Altamente helicoidal Revestimiento TiAlN
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral Geometría Con plomo Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.03 ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico