(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de alimentación: vinilo dúctil, serie VCTF22, 300 V, compatible con PSE (Números de pieza)

Cables de alimentación: vinilo dúctil, serie VCTF22, 300 V, compatible con PSE

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de alimentación robusto y económico diseñado para uso general hasta 300 V. El cable de vinilo es un material de cubierta resistente que brinda resistencia ambiental y algunos niveles de protección física a la estructura interna del cable. El cumplimiento de PSE* garantiza que cumpla con las reglamentaciones eléctricas japonesas necesarias.

[Características]

· Longitudes disponibles hasta 100 metros en incrementos de 1 metro.
· Seleccione de 2 a 30 núcleos.
· El grosor del cable varía desde 14 AWG hasta 20 AWG.
· Estos cables se cortan según las especificaciones del cliente.
· El sitio web de MISUMI permite al cliente especificar la longitud en incrementos de hasta 1 metro.
· Los precios de longitudes personalizadas son por metro.

* La certificación PSE garantiza que el producto cumple con los requisitos técnicos y las reglamentaciones determinadas por el Ministerio japonés de economía, comercio e industria (METI). Un producto con esta certificación cumple con las leyes de seguridad de materiales y aparatos eléctricos, que están diseñadas para prevenir peligros potenciales asociados con productos eléctricos.

  • Ley del PSE
  • Hilo de alambre
  • 300 V


* El color y la suavidad pueden variar ligeramente según el fabricante.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VCTF22-2.0-6-[1-100/1]

Especificaciones

Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible con VCTF22 PSE: imagen relacionada
 

Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
Número de núcleos
VCTF220.52
3
4
6
8
10
12
16
20
30
0.752
3
4
6
8
10
12
16
20
30
1.252
3
4
6
8
10
12
16
20
30
2.02
3
4
6
8
10
12
16
20
30



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1. Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2. Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]

Información Adicional

Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible con VCTF22 PSE: imagen relacionada
Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible con VCTF22 PSE: imagen relacionada
Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible con VCTF22 PSE: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
Número de núcleosLargo totalAWG
Tamaño
Tamaño *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo *4
(mm)
Masa
Masa
kg / km
Propiedades eléctricasConductorAislamientoNúcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
VainaEspecificación
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ km (20 ° C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
PC / mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3Espesor
(mm)
Material *3Espesor
(mm)
Material *3
VCTF220.521
~
100
(Especificar
1 m
Incremento)
20Núcleo/Capa
Hilos
25.845537.8 o menos5 o más200020/0.180.9N/A0.5PVC1.91.0PVC-
336.1555
446.6655
667.7904
888.71004
10109.81203
121210.01403
161611.01753
202012.52103
303014.530521.1
0.7521826.665725.1 o menos5 o más200030/0.181.10.62.31.0Conforme con
Ley del PSE
337.0707
447.6857
668.91206
8810.01405
101011.51705
121212.01904
161613.52454
202014.530541.1
303017.543531.2
1.2521627.4801215.1 o menos5 o más200050/0.181.52.71.0
337.89512
448.511512
6610.01658
8811.51907
101013.02407
121213.527561.1
161615.03556
202017.044051.2
303020.064041.3
2.021428.0100179.79 o menos5 o más200037/0.261.83.01.0
338.512517
449.215517
6611.022011
8812.52609
101014.533091.1
121215.03708
161617.049071.2
202018.56007
303022.588061.4



* 1. La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2. El valor de la corriente permisible no está garantizado y solo debe usarse como un valor de referencia.
* 3. Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno; P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4. Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C)304050
Factor de reducción de corriente1.000.820.58

El valor de corriente permitido muestra el valor calculado para un solo cable por encima del suelo cuando la temperatura ambiente es de 30°C, y no está garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permisible cuando la temperatura ambiente es 40°C, doble núcleo, 0.5 mm 2 : 5 x 0.82 = 4.1 (A)

Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible con VCTF22 PSE: imagen relacionada

Tabla de identificación de núcleo de cable

Número de líneas centralesMétodo de identificación del núcleo del cable
12 núcleos o menosMétodo de coloración del aislador
(Orden: negro, blanco, rojo, verde, amarillo, marrón, azul, gris, naranja, púrpura, rosa, verde claro)
16 núcleos o másMétodo de numeración
(Números 1, 2, 3, 4: se imprimen consecutivamente en la superficie del aislante blanco)
Número de Parte
VCTF22-2.0-6-[1-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 2 Tamaño AWG(AWG) 14 Numero de nucleos(Núcleo) 6
Diámetro exterior terminado(mm) 11 Tensión nominal 300 V Blindaje N/A
Normas representativas PSE Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Otras características Flexibilidad