(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector COMBICON (Números de pieza)

Conector COMBICON

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Phoenix Contact. Conector estándar Device Net con conexión de modelo de tornillo

  • UL
  • CSA
  • Para señal
  • Sensor
  • DeviceNet
  • Tipo tornillo
  • Estañado
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque
  • 300 V

● Este es un conector que comprende una tecnología confiable de conexión por tornillo.
● Los conectores de 5 polos ya están aprobados como conectores DeviceNet.
● Se pueden conectar un solo cable y un cable trenzado.
● Disponible para la venta de Misumi con un número de modelo de fabricante cambiado.
● Fabricante: Phoenix Contact


· El conector dedicado para DeviceNet es solo de 5 polos.
· El chapado en oro es solo de 5 polos. (Otros: estañado)

(i)Advertencia

Especificaciones

COMBICON Plug Connector:Related Image

Número de modeloNúmero de posteaPeso
(g)
MSTB2.5-2-ST-5.0825.083.74
MSTB2.5-3-ST-5.08310.165.37
MSTB2.5-4-ST-5.08415.247.07
MSTB2.5-5-ST-5.08AU520.328.77
MSTB2.5-6-ST-5.08625.4010.43
MSTB2.5-7-ST-5.08730.4812.12
MSTB2.5-8-ST-5.08835.5613.80
MSTB2.5-9-ST-5.08940.6415.58

Más información

COMBICON Plug Connector: imagen relacionada

Estándares y clasificaciones

EspecificaciónCable eléctrico compatibleTensión nominalCorriente nominal
(mm)2AWG
IEC/VDE0.2 ~ 2.524 ~ 12250V12A
UL30 ~ 12300V10A
CSA28 ~ 12300V10A

Número de Parte
MSTB2.5-2-ST-5.08
MSTB2.5-3-ST-5.08
MSTB2.5-4-ST-5.08
MSTB2.5-5-ST-5.08AU
MSTB2.5-6-ST-5.08
MSTB2.5-8-ST-5.08
MSTB2.5-9-ST-5.08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109

Cargando…

  1. 1

Especificaciones comunes de conectores de resina para DeviceNet


Clasificación

Artículo Calificación VDE Calificación UL Calificación CSA
Tensión nominal 250 VAC 300 VAC 300 VAC
Corriente nominal 12 A 10 A 10 A
Alambre compatible AWG24 ~ 12
0.2 a 2.5 mm2
AWG30 ~ 12 AWG28 ~ 12

Material

Especificaciones de material Lado del enchufe Lado del zócalo
Parte metálica    
Parte de metal vivo Aleación de cobre a base de bronce fosforado Aleación de cobre a base de bronce fosforado
Tratamiento de superficies * Estañado * Estañado
Material de aislamiento    
Material de aislamiento Resina de poliamida Resina PBTP
Color Color verde Color verde
Calidad del material de aislamiento OK
Pantalla de temperatura (UL746B) 125°C 140°C
Temperatura durante la operación (IEC216-1)    
Alta temperatura 100°C 120°C
Baja temperatura -40°C -40°C
Características de seguimiento (IEC 112/DIN
VDE0303-1)
CTI600 CTI225
Características de combustión    
UL94 V2 V0
IEC707 FH2-20  
* Only products with "Au" at the end of part number are gold-plated. Gold Plating Thickness: 0.8 μm (Technical specification is subject to change.)

● Connector for DeviceNet...
5-pole COMBICON is certified as a DeviceNet connector by ODVA (Open DeviceNet Vendor Association Inc.) (ODVA Vendor ID: 562). Gold plating of the contact point strongly reduces contact resistance and ensures reliable conduction. Furthermore, when connecting dedicated thick DeviceNet cables using flanged products, you can have confidence that the plug will not become disengaged from the socket.
● Terminal blocks with a pole number of your choice can be set consecutively, allowing for easy and tidy wiring.

Especificaciones comunes para conectores tipo palanca

● Unlike previous compact nylon connectors, this new type of small nylon connectors from the ML-4500 series does not require a dedicated tool.
● Use of a button lock mechanism improves the connection with both stranded wire and thin single wire.
● Compatible with both single and stranded wire.
● Plug and receptacle have a structure for preventing reverse insertion.


Especificaciones

Clasificación 300 VDC - 10 A
Voltaje pico 2,000 V CA (1 min)
Resistencia de aislamiento 500 V CC, 100 MΩ o más
Resistencia de contacto (valor inicial) 20 mΩ o menos
Estándar adquirido Estándar UL (para cableado de campo), estándar C-UL,
Estándar TÜV (IEC61984)
Número de poste (P) 2, 3, 4
Material de aislamiento principal Cuerpo: Nylon 66 (UL94V-0), Botones: Nylon 66 (UL94V-0)
Cable eléctrico compatible clasificado Cable simple: ø1.2 mm (AWG16), Cable trenzado: ø1.25 mm (2 AWG16)
Rango de cable utilizable Cable simple: ø0.4 mm a ø1.6 mm (AWG26 - AWG14)
Alambre trenzado: 0.2 mm2 a 2.0 mm (2 AWG24 - AWG14)
Longitud de cable pelado estándar 10 mm
Herramienta compatible recomendada Destornillador de cabeza plana * Para el tipo de botón pulsador se puede usar cualquier herramienta

Información básica

Modelo de la serie Red del dispositivo Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 10 / 12
Voltaje permitido(V) 250 / 300 Método de conexión del cable Atornillado Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Normas representativas UL / CSA Voltaje permitido 2 AC(V) IEC / VDE 250V UL / CSA 300V
Corriente permitida 2(A) IEC / VDE 12A UL / CSA 10A Método de separación Un toque