(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carcasa de conector EI【50 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Carcasa de conector EI

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Tyco Electronics AMP (actualmente: TE). Carcasa con mecanismo de prevención contra errores de ajuste y cambio de tono. 1 paquete contiene 50 piezas.

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Sensor
  • Motor
  • Calafateo
  • Inserción

● La carcasa del zócalo que se utilizará para la conexión de la carcasa del enchufe o del cabezal del pin.
• Disponible de Misumi como paquete; este producto tiene un número de modelo original de Misumi.
● Fabricante: Tyco Electronics  


Corriente nominal: 5 A (para AWG20 o 0,52 mm 2 ),
2 A (para AWG30 o 0.05 mm 2 )
Tensión nominal: 250 V CA o menos
Tamaño de cable eléctrico compatible: AWG30 - AWG20, o 0.05 mm 2 - 0.52 mm2
* El valor nominal es el valor al incorporar un contacto dedicado.


· Cantidad: 50 piezas / paquete. Tenga en cuenta.
· Los contactos integrables son solo contactos hembra (hembra).

(i)Advertencia

Especificaciones

Carcasa del conector EI: imagen relacionada

1 paquete de 50 piezas
Número de modeloNúmero de núcleosPeso
(g)
171822-2-50P20.3
171822-3-50P30.4
171822-4-50P40.5
171822-5-50P50.6
171822-6-50P60.8
171822-7-50P70.9
171822-8-50P80.9
171822-9-50P91.1
1-171822-0-50P101.2
1-171822-2-50P121.3

Más información

EI Connector Socket Housing:Related Image
Número de Parte
1-171822-0-50P
1-171822-2-50P
171822-2-50P
171822-3-50P
171822-4-50P
171822-5-50P
171822-6-50P
171822-7-50P
171822-8-50P
171822-9-50P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

109

Cargando…

  1. 1

EI

Características

● Los conectores EI son conectores compactos de nylon con paso de 2,5 mm entre contactos, compatibles con la miniaturización de varios dispositivos electrónicos.
● Las carcasas están repletas de excelentes mecanismos integrados, como un mecanismo de bloqueo para la conexión, direccionalidad para evitar errores de inserción y guías para evitar la desalineación del paso para la conexión.
● Disponible en una variedad de estilos que van desde relés hasta soportes de impresión y se pueden usar en una amplia gama de aplicaciones.
● Herramienta dedicada para conectores EI

Especificaciones comunes

Materiales / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa Nylon 66 UL 94 clase V-0, color natural
Contacto Latón Estañado

Alambre compatible

AWG Área de sección del conductor mm2 Diámetro exterior de la vaina ø (mm)
Tamaño 30 ~ 20 0.05 ~ 0.52 1.0 ~ 1.9

Especificaciones

Artículo Contenido
Corriente nominal 2 A o menos (con AWG30), 5 A o menos (con AWG20)
Tensión nominal 250 V CA o menos (350 V CC o menos)
Voltaje pico 750 V CA / minuto
Resistencia de aislamiento 500 MΩ o superior / 500 V CC
Resistencia al contacto 10 mΩ o menos
Temperatura de operación -20°C a + 95°C (aumento de temperatura de 30°C o menos)

Acerca de la temperatura máxima permitida

The maximum allowable temperature for the product is between -20°C and +95°C, governed by the maximum allowable temperatures for housing and tin plated contact. It is calculated by the following formula, adding the temperature rise due to used current for the contact part and the ambient temperature due to the operating environment. Maximum temperature limit = temperature rise + ambient temperature, where the temperature rise for each wire is 30°C. Select wire size, type, and current value from Figure 1. For instance, if the ambient temperature is 20°C , then the current is allowable until the temperature reaches 50°C. Note that the current capacity decreases as the number of cores increases because the rate of temperature rise increases accordingly. Please be careful.

Acerca del acoplamiento

Información básica

Serie de conectores iniciales D / E / F Series Iniciales D · E · F EI Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe)
Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 5 / 2 Voltaje permitido(V) 250
Método de conexión del cable Prensado Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A
Normas representativas UL / TUV / CSA Corriente permitida 2(A) 5 A (AWG20 o 0,52 mm2) / 2 A (AWG30 o 0,05 mm2) Método de separación Otros