(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resistencia de terminación (terminal) / tapa a prueba de polvo (Números de pieza)

Resistencia de terminación (terminal) / tapa a prueba de polvo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Accesorios coaxiales para mejorar la confiabilidad y el rendimiento


● Conector que mantiene constante la impedancia característica del aparato cuando el conector no está conectado a las resistencias terminales.

(i)Advertencia

Especificaciones

Termination Resistor (Terminal)/Dust-proof Cap:Related Image

Número de modeloFabricanteImpedanciaRango de frecuenciaV.S.W.R.Máxima salidaPeso
ΩDC ~o menosWg
090-0520YU75 Ω0.6 GHz1.21/213.3
MF70P0-US7De ultramar75 Ω1 GHz1.461/212.5
BNC-P-50TNYU50 Ω0.6 GHz1.2114
MF70P0-US5De ultramar50 Ω4 GHz1.31/212.5
900-SL59AYU50 Ω18 GHz1.231/42.8
090-2001YU50 Ω2,0 GHz1.11/244
BNC-PCYU9.5
MFBNC-CAPDe ultramar9.5
BTNC-CAPYU0.4

Más información

Resistencia de terminación (terminal) / tapa a prueba de polvo: imagen relacionada

[M] Materiales / Acabado
 MaterialAcabado
Carcasa del cuerpoLatón (SMA: acero inoxidable)Niquelado (SMA: chapado en oro)
AislanteFluoropolímero
Contacto masculinoLatónPlato de oro
Contacto femeninoBronce fosforadoPlato de oro
YU = Yuetsu Seiki Co., Ltd .; TA = Tajimi Electronics Co., Ltd .; TE = Teishin Electric
Número de Parte
090-0520
090-2001
900-SL59A
BNC-P-50TN
BNC-PC
BTNC-CAP
MF70P0-US5
MF70P0-US7
MFBNC-CAP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConector serie iniciales A・B・C MNO S T U Numero de nucleos Clasificación del IP Resistencia
(Ω)
Rango de frecuencia
(GHz)
Modelo de conector A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-A / B / CBNC--1N/A75DC ~ 0.6--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M / N / O-N-1N/A50DC ~ 2--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S / T / U--SMA1N/A50DC ~ 18--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-A / B / CBNC--1N/A50DC ~ 0.6--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-A / B / CBNC--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A / B / CBNC--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-A / B / CBNC--1N/A50DC ~ 4BNC PlugRecto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-A / B / CBNC--1N/A75DC ~ 1BNC PlugRecto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-A / B / CBNC--1N/A---Recto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Dirección de conexión Recto