(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular de la serie PRC05: bloqueo de un toque, bridado, montaje en panel (Números de pieza)

Conector circular de la serie PRC05: bloqueo de un toque, bridado, montaje en panel

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular de la serie PRC05: bloqueo de un toque, bridado, montaje en panel
  • Conector circular de la serie PRC05: bloqueo de un toque, bridado, montaje en panel
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Para señal
  • Sensor
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Bloqueo de un toque

● Fijar al panel con tornillos.
● Se conecta a enchufes rectos.  


·Los adaptadores de relé y el receptáculo de montaje en panel no se pueden instalar entre sí.

Especificaciones

PRC05 Flange Panel Mount Receptacle (One-touch Lock):Related Image

ModeloNúmero de núcleosTipoPeso
g
PRC05-RB2M2Macho
(Pin)
7.1
PRC05-RB3M37.2
PRC05-RB5M57.4
PRC05-RB6M69.7
PRC05-RB8M89.9
PRC05-RB12M1215.3
PRC05-RB2F2Hembra
(Enchufe)
7.4
PRC05-RB3F37.4
PRC05-RB5F57.5
PRC05-RB6F610.2
PRC05-RB8F810.3
PRC05-RB12F1216.0

Más información

PRC05 Flange Panel Mount Receptacle (One-touch Lock):Related Image
Número de Parte
PRC05-RB2M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Conector compacto de un toque (PRCO5)

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa del cuerpo Latón Niquelado
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Aislante Resina sintética -

Connector Diagram

Método de combinación

Combination Method

Tamaño de cable compatible

Área de sección del conductor mm2 AWG
Tamaño del cable 0.2 ~ 0.05 24 ~ 30

* Be sure that the finished cable outer diameter is within the inner diameter of the cable extraction port of the body. (Check the dimensional drawing for each product for cable extraction port diameters)

Propiedades eléctricas

Número de núcleos Tensión nominal (V o menos) Corriente nominal (A o menos) Voltaje pico
(VAC o menos durante 1 minuto)
Resistencia de aislamiento Resistencia al contacto Vida de inserción y extracción
AC DC
2 300 420 2 900 1,000 MΩ o más
(500 VDC)
8 mΩ o menos
(3 V CC, 1 A o menos)
1,000 veces o más
3 300 420 2 900
5 150 200 2 500
6 300 420 2 900
8 200 280 2 700
12 300 420 2 900

* Rating represents the current capacity per contact core.

Rango de temperatura de funcionamiento

-25°C ~ +85°C

Diagrama de disposición de contacto

Contact Arrangement Diagram

Dibujo del contorno del orificio de montaje del conector

Holes for Bulkhead Type Panel Mounting

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales P / Q / R P Q R PRC05
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Numero de nucleos 2 Aplicación Montaje de cable a panel
Corriente permisible(A) 2 Voltaje permitido(V) 300 / 420 Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A Método de separación Un toque
Voltaje pico DC 420V Voltaje pico AC 300V

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PRC05-RB2M de la serie Conector circular de la serie PRC05: bloqueo de un toque, bridado, montaje en panel.