(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contramedidas de alta EMI [Conectores] (Números de pieza)

Contramedidas de alta EMI [Conectores]

Se utiliza un cable que convierte la energía del sonido en calor.

  • Impresora
  • Contramedida EMI
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Doble escudo

● Cables que cuentan con el conector Centronics que se pueden usar para la conexión de varios dispositivos de control. Cuenta con dos modelos de cables: el cable noiseBEAT que reduce el ruido mediante la conversión de calor, y el cable de par trenzado apantallado que está recubierto con papel de aluminio.


· El cable noiseBEAT es una marca registrada de NTT Advanced Technology Corporation.
· El aumento de temperatura por la conversión de calor del ruido es de aproximadamente 0.1°C.
· La longitud de pelado de la vaina puede designarse como servicio de alteración solo para aquellos con terminales o tubos de marca.
· No se admite especificar la longitud del cable de tierra del lado del conector.
· El escudo está conectado a la campana.

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones



High EMI Countermeasures Cable:Related Image
tipo de conectorTipo de especificación de formaDibujo de imagen de esquema (Unidad: mm)Tipo de cableNúmero de núcleosLongitud especificada (m)
DPCEN
Contramedida EMI
Tipo conector de soldadura
Tipo de bloqueo de resorte

DDK
P
(macho)
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionadaCable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada




Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada
14











0.2

~

50
24
JS
(Hembra para retransmisión)
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada14
24
PP
(Masculino masculino)
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada14
24
JSJS
(Hembra para relé / Hembra para relé)
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada14
24
PJS
(Macho / Hembra para retransmisión)
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada14Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
24
PY
(Macho / Y Terminal F0.3-3 producto equivalente)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada14
24
JSY
(Hembra para relé / Y Terminal F0.3-3 producto equivalente)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada14
24
PT
(Terminal macho / cables sueltos)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada14
24
JST
(Terminal hembra para relé / cables sueltos)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada14
24

Más información

L (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de la longitud total
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
Número de Parte
DPCEN-JS-B-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JS-B-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JSJS-B-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JSJS-B-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JST-B-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JST-B-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JSY-B-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JSY-B-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-P-B-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-P-B-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PJS-B-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PJS-B-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PP-B-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PP-B-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PT-B-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PT-B-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PY-B-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PY-B-24-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Numero de nucleos Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

14 Días o más

HembraPieza final140.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

HembraPieza final240.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

HembraHembra140.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

HembraHembra240.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

HembraAlambres sueltos140.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

HembraAlambres sueltos240.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

HembraTerminal Y140.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

HembraTerminal Y240.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final140.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final240.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

MachoHembra140.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

MachoHembra240.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho140.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho240.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

MachoAlambres sueltos140.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

MachoAlambres sueltos240.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

MachoTerminal Y140.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

MachoTerminal Y240.2 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Tipo de soldadura, cambiador de género
Artículo Materiales Acabado
Aislador (tipo RC) Polibutileno relleno de vidrio
Tereftalato
UL94V-0, azul
Aislador (Tipo 57, Tipo de ángulo) Resina DAP UL94V-0, azul
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Carcasa Acero Niquelado
Capucha (solo tipo de ángulo) Aleación de aluminio Tratamiento a prueba de herrumbre
Pestillo de primavera Acero inoxidable -

Tipo de soldadura
Tipo de soldadura a presión
Artículo Materiales Acabado
Aislante Resina de PC UL94V-0, azul
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Carcasa
(Solo 57FE-40)
Latón Niquelado
Alivio de tensión Resina de PC UL94V-0, azul
Placa de tierra
(Solo 57FE-30)
Latón Niquelado
Pestillo de primavera
(Solo 57FE-40)
Acero inoxidable -
Campana de metal
(Solo 57FE-30)
Aleación de aluminio Tratamiento a prueba de herrumbre

Tipo de soldadura a presión

* 57F series is made up of 4 components: insulator, contact, strain relief, and pressure welding cover.

Alambre compatible

tipo de conector Diámetro del conductor de un solo cable Área de sección transversal del conductor de cable trenzado Tamaño de AWG
Tipo de soldadura 0,65 mm o menos 0.2 mm2 o menos Cable trenzado AWG24 o menos
Cable individual AWG22 o menos
Tipo de soldadura a presión - - AWG26 (cable sencillo), AWG28 (cable trenzado, cable sencillo) o AWG30 (cable sencillo) Cable plano de paso de 1,27 mm

Propiedades eléctricas

Artículo Tipo de soldadura Tipo de soldadura a presión
Corriente nominal 5 A o menos 1 A o menos
Tensión nominal 500 V CA o menos 250 V CA o menos
Resistencia al contacto 35 mΩ o menos / 1 ADC 35 mΩ o menos / 1 ADC
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más / 500 V DC 1,000 MΩ o más / 500 V DC
Voltaje pico 1,000 V CA / minuto 500 V CA / minuto
Rango de temperatura de funcionamiento -55°C ~ +105°C -55°C ~ +105°C

Propiedades mecánicas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Fuerza de inserción y extracción por polo único Fuerza de inserción: 112 go menos, Fuerza de extracción: 86 go menos Cuando el enchufe y el enchufe se insertan y extraen, la fuerza de extracción total se divide por cada número de núcleo para convertirla en fuerza por polo único
Resistencia a la vibración · Sin interrupción a las fuentes de alimentación de 1 μs o más
· No hay anormalidades tales como daños, etc. en el conector
De conformidad con el método de prueba MIL-STD-202, condición 204 A, vibración simple con menor amplitud, ya sea la amplitud total de 1,52 mm de 10 Hz a 500 Hz o 10 G (unidades de gravedad) a cada una durante 3 horas en perpendicular mutuamente Dirección de 3 ejes.
Resistencia al impacto No hay grietas en el conector o anormalidades como aflojamiento en partes rompibles El impacto de 50 G con una duración de 11 ms se aplica al conector acoplado en la dirección del eje mutuamente perpendicular.
Inserción y extracción Durabilidad Sin daños mecánicos Realice la inserción y extracción 500 veces a velocidades que no excedan 500 veces por 1 hora.

Propiedades ambientales

Artículo Caracteristicas Condiciones
Resistencia a la temperatura No debe haber daños físicos u obstáculos al insertar o quitar el conector Exponer repetidamente a temperaturas de + 85°C y -55°C durante 30 minutos 5 veces cada una. Sin embargo, no lo exponga a temperatura ambiente durante 5 minutos o más cuando pase de baja temperatura a alta y de alta a baja.
Resistencia a la humedad · No debe haber daños mecánicos.
· Resistencia de voltaje 300 V CA 1 minuto
Realice una prueba de humedad de 96 horas con el conector desconectado de acuerdo con el método de prueba MIL-STD-202 103 B.
Resistencia a la corrosión No debe haber corrosión u obstáculo significativo al insertar o quitar el conector Después de realizar una prueba de niebla salina de 48 horas con el conector conectado de acuerdo con la condición 101 B del método de prueba MIL-STD-202, el conector se desacopla, se lava y se seca durante 12 horas en un horno de secado a 38°C.

Diagrama de disposición de contacto


Este diagrama es una vista del conector hembra (hembra) del acoplamiento.
El enchufe (macho) se invertirá a izquierda y derecha.

Información básica

Tipo de conector Centronics Fabricante del conector DDK Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura Forma de cable Redondo capucha Protección EMI Metal
Tensión nominal de cable(V) Menos de 100 Blindaje Papel de aluminio + par trenzado doble / cada par de papel de aluminio Cable estándar (UL / CSA) UL
Color del cable Armada Par trenzado Incluido AWG 25
Tipo de cable B Método de anclaje del conector Cerradura de resorte

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico