(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - D-sub, con blindaje EMI, cubierta de resina, terminales de soldadura y crimpado (Números de pieza)

Conectores rectangulares - D-sub, con blindaje EMI, cubierta de resina, terminales de soldadura y crimpado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Campana de resina de modelo dual de soldadura/soldadura a presión con contramedidas EMI.

  • Contramedida EMI

● Como la superficie de la campana se trata con niquelado, tiene un acabado excelente para contramedidas EMI (interferencia electromagnética).
● Campanas que se pueden montar cuando se conectan cables de fusión (cables redondos con sus extremos procesados en forma de cable plano) y conectores D-sub soldados a presión.
● También se pueden incorporar conectores D-sub soldados (incluido el modelo de alta densidad).


· Las campanas para el modelo de 50 núcleos (alta densidad de 78 núcleos) no están en producción.
· Para instalar un contacto de prensa EMI D-sub , primero retire el alivio de tensión.
· D-sub de alta corriente no se puede incorporar.

(i)Advertencia

Especificaciones

EMI Countermeasure D-sub Connector with Resin Hood (Both Solder/Pressure Welding):Related Image

Número de modeloNúmero de núcleos
Los paréntesis muestran tipos de alta densidad
Tornillo
Tipo
Peso
g
HDE-CTH-109 (15)M2.6 corto15.0
HDA-CTH-1015 (26)18.0
HDB-CTH-1025 (44)27.0
HDC-CTH-1037 (62)33.0
HDE-CTH-4-40-109 (15)# 4-40 Corto15.6
HDA-CTH-4-40-1015 (26)19.2
HDB-CTH-4-40-1025 (44)28.1
HDC-CTH-4-40-1037 (62)36.7

Más información

Conector D-sub de contramedidas EMI con cubierta de resina (soldadura y soldadura a presión): imagen relacionada

Conector D-sub de contramedidas EMI con cubierta de resina (soldadura y soldadura a presión): imagen relacionada

Material / acabado

ArtículoMaterialAcabado
capuchaResina ABS, UL94HBCapa de recubrimiento de cromo
Niquelado

Número de Parte
HDA-CTH-4-40-10
HDA-CTH-10
HDB-CTH-4-40-10
HDB-CTH-10
HDC-CTH-4-40-10
HDC-CTH-10
HDE-CTH-4-40-10
HDE-CTH-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos Modelo de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 ~ 26# 4-40 Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 ~ 26M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 ~ 44# 4-40 Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 ~ 44M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1037 ~ 62# 4-40 Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1037 ~ 62M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109 ~ 15# 4-40 Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109 ~ 15M2.6 corto

Cargando…

  1. 1

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Series Iniciales D · E · F Dsub Clasificación del IP N/A