(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado - cuchilla, de desconexión rápida, aislado, receptáculo【100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Terminal de crimpado - cuchilla, de desconexión rápida, aislado, receptáculo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Calafateo
  • Estañado

● Esta es una parte hembra para la parte de ajuste expuesta de un terminal de modelo de enchufe para la serie 110.


· Disponible a partir de 1 paquete (100 piezas).
· Este producto no es resistente al agua. Evite usarlo en lugares expuestos al agua.
· Realice el engarzado con las herramientas dedicadas.
· El terminal macho no está disponible para la serie 110. Es para la conexión a un terminal de tabulación.

Material de aislamiento: PVC

(i)Advertencia

Especificaciones

Terminal de conexión de enchufe hembra serie 110 (producto de valor) (accesorio expuesto): imagen relacionada

Tabla de dimensiones externas y especificaciones

1 unidad de paquete
Paquete de 100 piezas

Número de modeloColor Dimensiones externas (Unidad: mm)Rango de cable eléctrico aplicableHerramienta compatible
BLDEtt1Grosor de la lengüeta lateral de contraparteAncho de pestaña lateral de contraparteAlambre trenzado (mm 2 )AWG
MTR-280509-FRojo3.819.03.610.50.30.80.52.80.5 ~ 1.520-163GD
MTR-280809-F0.8

Más información

Terminal de conexión de enchufe hembra serie 110 (producto de valor) (accesorio expuesto): imagen relacionada

Número de Parte
MTR-280509-F
MTR-280809-F
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grosor de la lengüeta lateral de contraparte
(mm)
Clasificar modelo de terminal

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.5Modelo F

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.8Modelo M

Cargando…

  1. 1

Terminales de conexión de tipo enchufable

Características

● Los terminales de conexión de tipo enchufable se utilizan como piezas de conexión convenientes para una amplia variedad de usos, como máquinas expendedoras, instrumentos de medición y equipos FA en el frente de la tienda.
● Una estructura de complemento simple permite una fácil conexión / desconexión según sea necesario.
● Utiliza las mismas herramientas para el cableado de montaje y conectores de crimpado. Esto reduce la cantidad de herramientas necesarias y facilita el mantenimiento.

Especificaciones comunes

Caracteristicas

Artículo Contenido
Tensión nominal 300 V CA o menos
Corriente nominal (A o menos) tipo de conector Tamaño de cable (mm 2 )
0.75 1.25 2.0
Serie 110 8 12 (10)* -
187 Series 10 15 (10) 20 (15)
250 series 10 15 (10) 20 (15)
Pin Terminal 12 15 20
Rango de temperatura de funcionamiento Cloruro de vinilo -40°C ~ +75°C
(Nylon) -40°C ~ +105°C

Voltaje permitido

Artículo Materiales Acabado
Conector Latón Estañado
Manga Tubo de cobre libre de oxígeno Estañado
Aislante Cloruro de vinilo UL94V-0
(Nylon) UL94V-2

Información básica

Tipo Conector modelo enchufable A Enchufar Serie 110
Diámetro exterior B(mm) 3.8 Longitud total C(mm) 19 Tamaño de cable aplicable(AWG) 22 ~ 16
Material de aislamiento Vinilo Revestimiento aislante (color) Rojo Cantidad de piezas por paquete 100
Material PVC Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.