(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Bloque en L estándar y barrenos configurables 4x3 (Números de pieza)

[NAAMS] L-Block Standard 4x3 Holes: imagen relacionada
 
Tipo[M] MaterialAcabado
ALB /ALBFAA-36 de acero(Óxido negro)
ALB/ SALBFAAcero inoxidable 303/304-
Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] L-Block Standard 4x3 Holes: imagen relacionada[NAAMS] L-Block Standard 4x3 Holes: imagen relacionada
Superficies
0.015 T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] L-Block Standard 4x3 Holes: imagen relacionada
0.000±0.0201.6 μm[NAAMS] L-Block Standard 4x3 Holes: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificaciones
ALB 020M
ALB 022
ALB 543M
Número de parte
                 
Tipo Anchura Espesor Longitud A Longitud B Orificio (M) Espiga (D) Orificio (MA/NA) Espiga (DA)
ALBFA 25-T10-A90-B65-M8-D8-NA9-DA6
SALBFA 20-T19-A110-B110-M10-D6-MA8-DA8

NAAMS estándar (bloques anchos de la serie L de 25 mm con orificios métricos)
TipoSelección de orificios (A) / materialSelección de orificios (2)Selección de orificios (1)W A B T A1 B1
MA10NA11Orificio de espiga DA (2)M
(Orificio roscado)
D (agujero de pasador)
A-36304A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB020M021M022M023M8 H6+0/+0.009M108 H6+0/+0.00925706520105
MA10/M10 (M10x1.5 agujero roscado), NA11 (ø11 agujero pasante)

NAAMS estándar (bloques serie L de 25 mm con orificios en pulgadas)
TipoSelección de orificios (A) / materialSelección de orificios (2)Selección de orificios (1)W A B T A1 B1
MA3/8NA13/32Orificio de espiga DA (2)M
Orificio roscado (1)
Orificio de espiga D (1)
A-36304A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB020021022023'5/16+0/-0.00053/8-16'5/16 +0/-0.000525706520105
MA3/8, M3/8 (Orificio roscado 3/8-16), NA13/32 (orificio pasante ø13/32)

NAAMS estándar (bloques anchos de la serie L de 20 mm con orificios métricos)
TipoSelección de orificios (A) / materialSelección de orificios (2)Selección de orificios (1)W A B T A1 B1
MA8NA9Orificio de espiga DA (2)M
Orificio roscado (1)
Orificio de espiga D (1)
A-36304A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB320M321M322M323M6 H6+0/+0.008M86 F7+0.010/+0.02220706520105
540M541M542M543M8 H6+0/+0.0098 F7+0.013/+0.0287065105
MA8/M8 (M8x1.25 agujero roscado), NA9 (ø9 agujero pasante)

NAAMS configurables (bloques L)
TipoAncho WT
Espesor
(1 mm inc.)
A
Longitud
(5 mm inc.)
B
Longitud
(5 mm inc.)
Selección de orificios (1)Selección de orificios (A)/(2)A1 B1
Selección de orificios (1)Orificio de espiga (1)Selección de orificio (A)Orificio de espiga (2)
 Tolerancia Tolerancia
ALBFA
SALBFA
20
25
14 ~ 20 (B1=5)
10 ~ 20 (B1≥20)
65 - 12065 - 120
B1 = 5 o B1 ≥ 20
M8
M10
D6 F7
D8 F7
+0.010/+0.022
+0.013/+0.028
NA9
NA11
MA8
MA10
DA6 H6
DA8 H6
+0/0.008
+0/0.009
A-40-TB-40-T
B1=5
o B1≥20
Condición: B1 = 5 o B1 ≥ 20
N/NA- Agujero pasante, M/MA- Agujero roscado (rosca de gruesos), D/DA- Agujero de espiga
N9/NA9 para tornillo M8, N11/NA11 para tornillo M10
MA8/M8 (Agujero roscado M8x1.25), MA10/M10 (Agujero roscado M10x1.5)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ALB020M
ALB021M
ALB022M
ALB023M
ALB320M
ALB321M
ALB322M
ALB323M
ALB540M
ALB541M
ALB542M
ALB543M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material (W) Ancho
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de acero25
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 30425
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de acero25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 30425
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

A-36 de acero20
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 30420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de acero20
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 30420
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

A-36 de acero20
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 30420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de acero20
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 30420

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Estándar o configurable Estándar Numero de agujeros 4 agujeros A Estándar
Numero de agujeros 4x3 Pulgada / Agujero Métrico Métrico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico