(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios transportadores - Tapón eléctrico ECO (Números de pieza)

Accesorios transportadores - Tapón eléctrico ECO
  • Descuento por volumen

tope de palés eléctrico ECO; 24 V CC sin controlador; 36 veces más eficiente energéticamente en comparación con el tapón neumático.

(i)Advertencia

  • A partir del 1 de junio de 2023, cambiaremos parcialmente la forma exterior del pedido.
    Póngase en contacto con nosotros si necesita confirmación, ya que los datos CAD y el esquema están en preparación.

PDF

Tapón eléctrico ECO: imagen relacionada

Tapón eléctrico ECO: imagen relacionada


 

Especificaciones

Número de parte
EST32

 

Pieza
Número
Peso
capacidad (kg)
Solenoide Voltaje
calificación
Poder
consumación
Colocarse
poder
Efecto
absorción
Descendente
velocidad
Notación del
peso (kg)
Controlador
Tipo D
EST 32 70 Solenoide DC24V 7W 0W Amortiguador 0.2 segundos 2.9 No requerido
50 280 25W 8.5
80 530 8.7

Modificaciones

Tapón eléctrico ECO: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EST32
EST32-1
EST32-1-M
EST32-1C
EST32-1C-M
EST32-2
EST32-2-M
EST32-2C
EST32-2C-M
EST32-M
EST32-NIL-C
EST50
EST50-1
EST50-1-M
EST50-1C
EST50-1C-M
EST50-2
EST50-2-M
EST50-2C
EST50-2C-M
EST50-M
EST50-NIL-C
EST80
EST80-1
EST80-1-M
EST80-1C
EST80-1C-M
EST80-2
EST80-2-M
EST80-2C
EST80-2C-M
EST80-M
EST80-NIL-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de peso
(kg)
Sensor de límite superior Cubierta protectora para sensor Parada mecánica
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

70No provistoNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

70OMRONNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

70OMRONNo provistoJuego
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

70OMRONJuegoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

70OMRONJuegoJuego
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

70EFECTORNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

70EFECTORNo provistoJuego
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

70EFECTORJuegoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

70EFECTORJuegoJuego
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

70No provistoNo provistoJuego
1 Pieza(s)

Presupuesto

70No provistoJuegoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

280No provistoNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

280OMRONNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

280OMRONNo provistoJuego
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

280OMRONJuegoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

280OMRONJuegoJuego
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

280EFECTORNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

280EFECTORNo provistoJuego
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

280EFECTORJuegoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

280EFECTORJuegoJuego
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

280No provistoNo provistoJuego
1 Pieza(s)

Presupuesto

280No provistoJuegoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

530No provistoNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

530OMRONNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

530OMRONNo provistoJuego
1 Pieza(s)Disponible

28 Días

530OMRONJuegoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

530OMRONJuegoJuego
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

530EFECTORNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

530EFECTORNo provistoJuego
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

530EFECTORJuegoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

530EFECTORJuegoJuego
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

530No provistoNo provistoJuego
1 Pieza(s)

Presupuesto

530No provistoJuegoNo provisto

Cargando…

  1. 1

Más información

 

 

  

  

  

  

Tapón eléctrico ECO: imagen relacionada

Selección
(1) Úselo dentro del rango operativo sugerido. El uso más allá del rango operativo puede causar daños al producto.
(2) No choque la pieza de trabajo contra la palanca vertical. Si la pieza de trabajo entrante posterior choca contra la palanca vertical (después de que el amortiguador absorbe la fuerza del impacto), toda la energía de colisión se aplicará al cuerpo del tapón, lo que puede dañar el Producto.

Instalación y Operación
(1) Asegúrese de que la pieza de trabajo esté paralela al eje del rodillo del tope. Si la pieza de trabajo está inclinada y choca contra el eje del rodillo, puede dañar el tope.
(2) Tenga cuidado de no dejar que sus dedos queden atrapados mientras el tope está en funcionamiento. La palanca se mueve hacia arriba / hacia abajo mientras el tope está en funcionamiento: preste suficiente atención para no pillarse los dedos.
(3) Asegúrese de tener un espacio libre entre la pieza de trabajo y el tope para ubicar la pieza de trabajo. No hacerlo puede provocar daños en el tope. Monte el tope en una posición que proporcione un espacio libre de aproximadamente 1 mm entre "1. Posición para detener la pieza de trabajo" y "2. Posición para la pieza de trabajo ubicada". La falta de espacio libre puede generar carga lateral, lo que puede causar daños en el tapón.
(4) Evite el agua, el fluido de corte y el polvo en el tapón.
(5) El comportamiento de detención del objeto transferido puede variar debido a la fluctuación de la temperatura ambiente y al cambio en la reacción del amortiguador de envejecimiento. Compruebe el comportamiento de detención regularmente y ajuste la reacción del amortiguador según corresponda.
(6) Evite dejar el tapón en una posición baja mientras lo energiza ininterrumpidamente, el solenoide se calentará y esto puede provocar quemaduras.
(7) Asegúrese de instalar el tope en la posición vertical.
(8) Un sensor de límite superior opcional está disponible con este producto, pero no el límite inferior.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico