(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Montajes en ángulo en forma de L: dos de 4 orificios, dimensiones configurables (Números de pieza)

Ángulos en forma de L - Placas / soportes de montaje - Dimensión configurable -: Imagen relacionada
Ángulos en forma de L - Placas / soportes de montaje - Dimensión configurable -: Imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TipoSímbolo material
LAFWF SSAcero al carbón 1018-
SSB(Óxido negro)
SSMNiquelado electrolítico
ASAleación de aluminio 6063-
ASWAnodizado (claro)
ASBAnodizado (negro)
SUAcero inoxidable 304-
Largo A, lados BPerpendicularidad K
10~800.05 o menos
80.5~1300,10 o menos

Especificaciones

Número de parte-T-A-B-L-P-V-S-W-Especificación del agujero
①Código,
Valor nominal
-K-X-H-F-G-D-Especificación del agujero
②Código,
Valor nominal
-J
   
Tipo-Símbolo material
LAFSS-SS-T6-A50-B30-L30    -S20  -N6    -H35      -NA6  
LAFDA-SS-T6-A50-B30-L30  -V15-S20  -N5    -H30-F15    -NA5  
Número de parteDimensiones externasPVSWEspecificación del agujeroXHFGEspecificación del agujero
SelecciónEspecificar 0.5 mm de incremento
TipoSímbolo materialTABLCódigoDiámetro nominalCódigoDiámetro nominal
LAFWFSS
SSB
SSM
5
6
10.0~75.010.0~75.010.0~100.0Especificar
Incremento de 0.1 mm
N
[ ! ]

M
0 (sin orificio)
3
4
5
6
8
10
12
[ ! ]Para las dimensiones de mecanizado, consulte la Tabla de selección de tipo de agujero.
Especificar
Incremento de 0.1 mm
NA
[ ! ]

MA
0 (sin orificio)
3
4
5
6
8
10
12
[ ! ]Para las dimensiones de mecanizado, consulte la Tabla de selección de tipo de agujero.
1010.0~125.010.0~125.0
1250.0~125.050.0~125.050.0~100.0
1550.0~130.050.0~130.0
AS
ASW
ASB
5
6
10.0~75.010.0~75.010.0~100.0
1010.0~100.010.0~100.0
1250.0~125.050.0~125.050.0~100.0
SU5, 6, 810.0~90.010.0~90.010.0~100.0

Modificaciones

Ángulos en forma de L - Placas / soportes de montaje - Dimensión configurable -: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LAFWF-AS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-75/0.1]
LAFWF-AS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-100/0.1]-H[0-75/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-75/0.1]
LAFWF-AS-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-100/0.1]-H[0-100/0.1]-S[0-100/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-100/0.1]
LAFWF-AS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-125/0.1]-H[0-125/0.1]-S[0-125/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-125/0.1]
LAFWF-ASB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-75/0.1]
LAFWF-ASB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-100/0.1]-H[0-75/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-75/0.1]
LAFWF-ASB-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-100/0.1]-H[0-100/0.1]-S[0-100/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-100/0.1]
LAFWF-ASB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-125/0.1]-H[0-125/0.1]-S[0-125/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-125/0.1]
LAFWF-ASW-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-75/0.1]
LAFWF-ASW-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-100/0.1]-H[0-75/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-75/0.1]
LAFWF-ASW-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-100/0.1]-H[0-100/0.1]-S[0-100/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-100/0.1]
LAFWF-ASW-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-125/0.1]-H[0-125/0.1]-S[0-125/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-125/0.1]
LAFWF-SS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-75/0.1]
LAFWF-SS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-75/0.1]
LAFWF-SS-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-125/0.1]-H[0-125/0.1]-S[0-125/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-125/0.1]
LAFWF-SS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-125/0.1]-H[0-125/0.1]-S[0-125/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-125/0.1]
LAFWF-SS-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-130/0.1]-H[0-130/0.1]-S[0-130/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-130/0.1]
LAFWF-SSB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-75/0.1]
LAFWF-SSB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-75/0.1]
LAFWF-SSB-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-125/0.1]-H[0-125/0.1]-S[0-125/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-125/0.1]
LAFWF-SSB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-125/0.1]-H[0-125/0.1]-S[0-125/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-125/0.1]
LAFWF-SSB-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-130/0.1]-H[0-130/0.1]-S[0-130/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-130/0.1]
LAFWF-SSM-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-75/0.1]
LAFWF-SSM-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-75/0.1]
LAFWF-SSM-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-125/0.1]-H[0-125/0.1]-S[0-125/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-125/0.1]
LAFWF-SSM-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-125/0.1]-H[0-125/0.1]-S[0-125/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-125/0.1]
LAFWF-SSM-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-130/0.1]-H[0-130/0.1]-S[0-130/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-130/0.1]
LAFWF-SU-T5-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-90/0.1]-H[0-90/0.1]-S[0-90/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-90/0.1]
LAFWF-SU-T6-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-90/0.1]-H[0-90/0.1]-S[0-90/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-90/0.1]
LAFWF-SU-T8-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-G[0-90/0.1]-H[0-90/0.1]-S[0-90/0.1]-V[0-100/0.1]-W[0-90/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Espesor de placa T
(mm)
Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
Dimensión Externa L
(mm)
F G H S V W
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 1000 ~ 1000 ~ 750 ~ 750 ~ 750 ~ 1000 ~ 75
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 750 ~ 750 ~ 1000 ~ 75
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno1010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1000 ~ 125
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 1000 ~ 1000 ~ 750 ~ 750 ~ 750 ~ 1000 ~ 75
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 750 ~ 750 ~ 1000 ~ 75
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)1010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1000 ~ 125
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 1000 ~ 1000 ~ 750 ~ 750 ~ 750 ~ 1000 ~ 75
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 750 ~ 750 ~ 1000 ~ 75
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)1010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1000 ~ 125
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 1000 ~ 1000 ~ 750 ~ 750 ~ 750 ~ 1000 ~ 75
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 1000 ~ 1000 ~ 750 ~ 750 ~ 750 ~ 1000 ~ 75
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno1010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1000 ~ 125
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1000 ~ 125
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno1550 ~ 13050 ~ 13050 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1300 ~ 1300 ~ 1300 ~ 1000 ~ 130
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 1000 ~ 1000 ~ 750 ~ 750 ~ 750 ~ 1000 ~ 75
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 1000 ~ 1000 ~ 750 ~ 750 ~ 750 ~ 1000 ~ 75
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado1010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1000 ~ 125
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1000 ~ 125
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado1550 ~ 13050 ~ 13050 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1300 ~ 1300 ~ 1300 ~ 1000 ~ 130
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 1000 ~ 1000 ~ 750 ~ 750 ~ 750 ~ 1000 ~ 75
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 1000 ~ 1000 ~ 750 ~ 750 ~ 750 ~ 1000 ~ 75
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos1010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1000 ~ 125
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1250 ~ 1000 ~ 125
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos1550 ~ 13050 ~ 13050 ~ 1000 ~ 1000 ~ 1300 ~ 1300 ~ 1300 ~ 1000 ~ 130
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno510 ~ 9010 ~ 9010 ~ 1000 ~ 1000 ~ 900 ~ 900 ~ 900 ~ 1000 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno610 ~ 9010 ~ 9010 ~ 1000 ~ 1000 ~ 900 ~ 900 ~ 900 ~ 1000 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno810 ~ 9010 ~ 9010 ~ 1000 ~ 1000 ~ 900 ~ 900 ~ 900 ~ 1000 ~ 90

Cargando…

  1. 1

Más información

L-Shaped Angles - Mounting Plates / Brackets - Dimension Configurable -:Related Image
Existen límites de mecanizado para el grosor entre los agujeros, y el agujero y el borde.
Para conocer los límites de mecanizado, consulte Haga clic aquí

Ejemplo

L-Shaped Angles - Mounting Plates / Brackets - Dimension Configurable -:Related Image

Información básica

Tipo Fresado Orificio de Montaje de la Pieza N/A Orificio Ranurado N/A
Posición del Orificio Dimensión Libre Número de Orificios Frontales 4 Número de Orificios Inferiores 4
Tipo LAFWF Tipo Tipo dimensión configurable

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuáles son los límites de mecanizado en los soportes?
回答: Los límites de mecanizado para soportes se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p2_1719.pdf