(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas flotantes - tipo ranura en T, con piloto, roscadas (Números de pieza)

Juntas flotantes - tipo ranura en T, con piloto, roscadas
  • Descuento por volumen

Frecuencia Configuración tipo d Ranura , ranura 1 tipo, T 2

  • Componentes inCAD
Articulaciones flotantes - Tipo de ranura en T: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
Con tipo de piloto
Roscado
FJMHEquivalente al acero bajo en carbón 1045-(Óxido negro)
FJMHSAEquivalente a la herramienta de acero O153~58HRC-
FJMHSAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Número de parte
FJMH8-1.25
Número de parteDPWRa
(P/2)
Rb
(W/2)
BLThF(g)Conexión de punta Junta D
TipoPaso M
Con piloto, roscado
FJMH
FJMHSA
FJMHS
4-0.715582.54131244628
5-0.8186934.51512447210
6-1.0207113.55.5171555102.512
8-1.25229134.56.5191555122.516
10-1.528121768.525186614320
16-2.03315217.510.530206620325

Modificaciones

Articulaciones flotantes - Tipo de ranura en T: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJMH4-0.7
FJMH5-0.8
FJMH6-1.0
FJMH8-1.25
FJMH10-1.5
FJMH16-2.0
FJMHS4-0.7
FJMHS5-0.8
FJMHS6-1.0
FJMHS8-1.25
FJMHS10-1.5
FJMHS16-2.0
FJMHSA4-0.7
FJMHSA5-0.8
FJMHSA6-1.0
FJMHSA8-1.25
FJMHSA10-1.5
FJMHSA16-2.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Material del perno prisionero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[2~2.5] 2.0[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[2~2.5] 2.0[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7[Acero] Herramienta SKS3 Acero o Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero] Herramienta SKS3 Acero o Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero] Herramienta SKS3 Acero o Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Herramienta SKS3 Acero o Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero] Herramienta SKS3 Acero o Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[2~2.5] 2.0[Acero] Herramienta SKS3 Acero o Equiv.

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Junta flotante Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Rosca macho
Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno