(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bases para Postes - Brida cuadrada, de hierro fundido, con agujeros ranurados. (Números de pieza)

Soportes para dispositivos: brida cuadrada con orificios ranurados del eje X, tubería: imagen relacionada
· Materiales
■ Solo soporte
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
Ajuste horizontalAjuste vertical
ABFXABFYNúmero de clase de hierro fundido 35Capa de conversión de óxido negro o fosfatoTornillo de ajuste
AMFXAMFYNiquelado electrolítico
[ ! ] El tratamiento superficial no se aplica en el interior de los agujeros ranurados.
[ ! ]El tono de montaje difiere de la brida cuadrada (P.2149).

Especificaciones

Número de parte
ABFY20
Número de parteAdj. DistanciaABFXFYGXGYKWD1(D3)HTM
TipoD g6
Solo soporte
Ajuste horizontal
10-0.005
-0.014
±2.55630404014144.552628351118M4
 12-0.006
-0.017
±2.56236444418185.552830351118M4
ABFX15-0.006
-0.017
±37040505020206.663133401120M5
AMFX20-0.007
-0.020
±58050566035256.6104043451125M5
 25-0.007
-0.020
±510060707536309104552501130M6
Ajuste vertical30-0.007
-0.020
±510660758036309105056601130M6
ABFY35-0.009
-0.025
±7.5118808090504011155560701440M8
AMFY40-0.009
-0.025
±7.5125808895504011156066801440M8
 50-0.009
-0.025
±10140100951067050142070771001450M10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ABFX10
ABFX12
ABFX15
ABFX20
ABFX25
ABFX30
ABFX35
ABFX40
ABFX50
ABFY10
ABFY12
ABFY15
ABFY20
ABFY25
ABFY30
ABFY35
ABFY40
ABFY50
AMFX12
AMFX15
AMFX20
AMFX30
AMFX50
AMFY12
AMFY20
AMFY25
AMFY30
AMFY35
AMFY40
AMFY50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Tratamiento de superficie de soporte Dirección del agujero ranurado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoMontaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoMontaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoMontaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoMontaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoMontaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoMontaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoMontaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoMontaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoMontaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoMontaje vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoMontaje vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoMontaje vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoMontaje vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoMontaje vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoMontaje vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoMontaje vertical
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoMontaje vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoMontaje vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoMontaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoMontaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoMontaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoMontaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Niquelado sin electrolíticoMontaje lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoMontaje vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoMontaje vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoMontaje vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoMontaje vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035Niquelado sin electrolíticoMontaje vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Niquelado sin electrolíticoMontaje vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Niquelado sin electrolíticoMontaje vertical

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Separar / Establecer artículo Objeto unico Indicaciones de montaje Montaje horizontal Forma de soporte Brida cuadrada
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje No provisto Material de soporte Número de clase de hierro fundido 35
Método de fijación posterior Tornillo opresor Forma de orificio de montaje Agujero ranurado Accesorios de fijación posterior Tornillo opresor
Agujero de espiga No provisto Tipo de venta Solo soporte