(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Postes Circulares - Con roscado externo en un extremo, planos para llave. (Números de pieza)

Postes Circulares - Con roscado externo en un extremo, planos para llave.
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Se añade material de aluminio. [julio de 2023]
Los postes circulares métricos hembra-hembra (separadores) están disponibles en acero al carbono 1018 o equivalente, aleación de aluminio A2017 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro/niquelado electrolítico/anodizado transparente o negro o sin tratamiento superficial . Y se pueden seleccionar las partes planas de la llave, el diámetro de la rosca y el tamaño del piloto.
[Rango de diámetro] 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 1000 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • Componentes inCAD
Postes circulares: un extremo roscado: imagen relacionada
* C0.2 a 0.5 en la esquina
[! ] El área alrededor de las caras planas de la llave puede volverse brillante debido al pulido. [ ! ]SC≤L-ℓ1
[! ] El aceite anticorrosivo se aplica sobre acero al carbono 1018 o productos equivalentes.
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NETNAcero al carbón 1018 o equivalente-
ETKN(Óxido negro)
PETNNiquelado sin electrolítico
SETNAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L-SC-M
SETN20-350-SC100-M10
La tolerancia de la dimensión L es normalmente.
L 15~ 300 ±0.1
L301~ 600 ±0.3
L601~1000 ±0.4
Sin embargo, cuando L≤200, todas las piezas producidas simultáneamente en un lote tendrán una tolerancia de dimensión L de ± 0.02 o mejor.
 
Número de parteL
Incremento de 1 mm
SC 1 mm IncrementoM (grueso)W1
TipoD
Un extremo estriado
Acero al carbón 1018 o equivalente
NETN
ETKN
PETN
Acero inoxidable 304
SETN
515~1000~422.63         48
615~1000~42 34        58
8 20~2000~142 345       78
10 20~4000~342  456      88
12 25~5000~390   568     1010
15 35~6000~490    6810    1310
20 40~6000~490    681012   1710
25 55~7000~590    68101216  2210
3065~8000~685    6810121620 2715
*3580~9000~785     810121620 3015
*4080~10000~880      10121620243620
*5080~10000~980       121620244120
[ ! ]* D≥35 es aplicable solo a NETN, ETKN, PETN.

Modificaciones


Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ETKN5-[15-50/1]-SC[0-42/1]-M[2.6,​3]
ETKN6-[15-50/1]-SC[0-42/1]-M[3,​4]
ETKN8-[20-150/1]-SC[0-142/1]-M[3,​4,​5]
ETKN10-[20-350/1]-SC[0-342/1]-M[4,​5,​6]
ETKN12-[25-680/0.1]-SC[0-690/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
ETKN15-[35-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10]
ETKN20-[40-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10,​12]
ETKN25-[55-600/1]-SC[0-590/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]
ETKN30-[65-700/1]-SC[0-685/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKN35-[80-800/0.5]-SC[0-785/1]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKN40-[80-900/0.5]-SC[0-880/1]-M[10,​12,​16,​20,​24]
ETKN50-[80-1000/0.5]-SC[0-980/1]-M[12,​16,​20,​24]
NETN5-[15-50/1]-SC[0-42/1]-M[2.6,​3]
NETN6-[15-50/1]-SC[0-42/1]-M[3,​4]
NETN8-[20-150/1]-SC[0-142/1]-M[3,​4,​5]
NETN10-[20-350/1]-SC[0-342/1]-M[4,​5,​6]
NETN12-[25-400/1]-SC[0-390/1]-M[5,​6,​8]
NETN15-[35-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10]
NETN20-[40-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10,​12]
NETN25-[55-600/1]-SC[0-590/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]
NETN30-[65-700/1]-SC[0-685/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
NETN35-[80-800/0.5]-SC[0-785/1]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]
NETN40-[80-900/0.5]-SC[0-880/1]-M[10,​12,​16,​20,​24]
NETN50-[80-1000/0.5]-SC[0-980/1]-M[12,​16,​20,​24]
PETN5-[15-50/1]-SC[0-42/1]-M[2.6,​3]
PETN6-[15-50/1]-SC[0-42/1]-M[3,​4]
PETN8-[20-150/1]-SC[0-142/1]-M[3,​4,​5]
PETN10-[20-350/1]-SC[0-342/1]-M[4,​5,​6]
PETN12-[25-680/0.1]-SC[0-690/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
PETN15-[35-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10]
PETN20-[40-780/0.1]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]
PETN25-[55-600/1]-SC[0-590/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]
PETN30-[65-700/1]-SC[0-685/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PETN35-[80-800/0.5]-SC[0-785/1]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]
PETN40-[80-900/0.5]-SC[0-880/1]-M[10,​12,​16,​20,​24]
PETN50-[80-1000/0.5]-SC[0-980/1]-M[12,​16,​20,​24]
SETN5-[15-50/1]-SC[0-42/1]-M[2.6,​3]
SETN6-[15-50/1]-SC[0-42/1]-M[3,​4]
SETN8-[20-150/1]-SC[0-142/1]-M[3,​4,​5]
SETN10-[20-350/1]-SC[0-342/1]-M[4,​5,​6]
SETN12-[25-400/1]-SC[0-390/1]-M[5,​6,​8]
SETN15-[35-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10]
SETN20-[40-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10,​12]
SETN25-[55-600/1]-SC[0-590/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]
SETN30-[65-700/1]-SC[0-685/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(mm)
Longitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M
(mm)
Distancia a los planos de llave inglesa [SC]
(mm)
Llave inglesa B (circular)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10515 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro2.6 ~ 30 ~ 424
1 Pieza(s)

9 Días o más

10615 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3 ~ 40 ~ 425
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3 ~ 50 ~ 1427
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 60 ~ 3428
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 680[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 80 ~ 69010
1 Pieza(s)

9 Días o más

101535 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 100 ~ 49013
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 120 ~ 49017
1 Pieza(s)

9 Días o más

102555 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 160 ~ 59022
1 Pieza(s)

9 Días o más

103065 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 200 ~ 68527
1 Pieza(s)

9 Días o más

103580 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro8 ~ 240 ~ 78530
1 Pieza(s)

9 Días o más

104080 ~ 900[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro10 ~ 240 ~ 88036
1 Pieza(s)

9 Días o más

105080 ~ 1000[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro12 ~ 240 ~ 98041
1 Pieza(s)

9 Días o más

10515 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto2.6 ~ 30 ~ 424
1 Pieza(s)

9 Días o más

10615 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto3 ~ 40 ~ 425
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto3 ~ 50 ~ 1427
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 60 ~ 3428
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto5 ~ 80 ~ 39010
1 Pieza(s)

9 Días o más

101535 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 100 ~ 49013
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 120 ~ 49017
1 Pieza(s)

9 Días o más

102555 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 160 ~ 59022
1 Pieza(s)

9 Días o más

103065 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 200 ~ 68527
1 Pieza(s)

9 Días o más

103580 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto8 ~ 240 ~ 78530
1 Pieza(s)

9 Días o más

104080 ~ 900[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto10 ~ 240 ~ 88036
1 Pieza(s)

9 Días o más

105080 ~ 1000[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto12 ~ 240 ~ 98041
1 Pieza(s)

9 Días o más

10515 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico2.6 ~ 30 ~ 424
1 Pieza(s)

9 Días o más

10615 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico3 ~ 40 ~ 425
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico3 ~ 50 ~ 1427
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4 ~ 60 ~ 3428
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 680[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4 ~ 80 ~ 69010
1 Pieza(s)

9 Días o más

101535 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 100 ~ 49013
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 780[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico5 ~ 120 ~ 79017
1 Pieza(s)

9 Días o más

102555 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 160 ~ 59022
1 Pieza(s)

9 Días o más

103065 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 200 ~ 68527
1 Pieza(s)

9 Días o más

103580 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico8 ~ 240 ~ 78530
1 Pieza(s)

9 Días o más

104080 ~ 900[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico10 ~ 240 ~ 88036
1 Pieza(s)

9 Días o más

105080 ~ 1000[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico12 ~ 240 ~ 98041
1 Pieza(s)

9 Días o más

10515 ~ 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto2.6 ~ 30 ~ 424
1 Pieza(s)

9 Días o más

10615 ~ 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 40 ~ 425
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 50 ~ 1427
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto4 ~ 60 ~ 3428
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto5 ~ 80 ~ 39010
1 Pieza(s)

9 Días o más

101535 ~ 500[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto6 ~ 100 ~ 49013
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto6 ~ 120 ~ 49017
1 Pieza(s)

9 Días o más

102555 ~ 600[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto6 ~ 160 ~ 59022
1 Pieza(s)

9 Días o más

103065 ~ 700[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto6 ~ 200 ~ 68527

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Forma circular Extremo (izquierdo) Hilos Extremo (derecho) Recto
Estilo Sólido Escala grabada Sin escala Piloto (cóncavo-convexo al final) No provisto