(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Postes Hexagonales - Un extremo con rosca externa, longitud configurable. (Números de pieza)

Postes Hexagonales - Un extremo con rosca externa, longitud configurable.
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Se agrega material de aluminio y se amplía la longitud disponible. [julio de 2023]
Los postes hexagonales macho-macho métricos con rosca de un extremo (separadores) están disponibles en acero al carbono 1018 o equivalente, aleación de aluminio A2011-T8 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro/niquelado electrolítico/anodizado transparente o negro o sin tratamiento superficial.{{{undefined}}} El tamaño del piloto también es configurable. .
[Rango de diámetro] 5 mm - 32 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 1000 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • Componentes inCAD
Publicaciones hexadecimales: un extremo roscado: imagen relacionada
[ ! ]El aceite antioxidante se aplica en acero al carbono 1018 o productos equivalentes.
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Un extremo estriado
NLONAcero al carbón 1018 o equivalente-
LSON(Óxido negro)
PLONNiquelado electrolítico
SLONAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L-M
SLON10-300-M5
Número de parteL
Incremento de 0.5 mm
M (grueso)(C)
TipoB
Un extremo estriado
Acero al carbón 1018 o equivalente
NLON
LSON
PLON
Acero inoxidable 304
SLON
58~ 10022.6          5.8
615~ 100  34        6.9
715~200  34        8.1
820~250  345       9.2
1020~350   456      11.5
1225~500   4568     13.9
1330~500   4568     15.0
1435~600   456810    16.2
1735~600    56810    19.6
1945~600    5681012   21.9
2465~700     6810121620 27.7
2765~800     6810121620 31.2
3080~1000     68101216202434.6
3280~1000     68101216202436.9
La tolerancia de la dimensión L es normalmente.
L 8~300 ±0.1
L300.5~600 ±0.3
L600.5~800 ±0.4
Sin embargo, cuando L≤200, todas las piezas producidas simultáneamente en un lote tendrán una tolerancia de dimensión L de ± 0.02 o mejor.

Modificaciones


Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LSON5-[8-50/0.5]-M[2,​2.6]
LSON6-[15-50/0.5]-M[3,​4]
LSON7-[15-200/0.5]-M[3,​4,​5]
LSON8-[20-250/0.5]-M[3,​4,​5,​6]
LSON10-[20-350/0.5]-M[4,​5,​6]
LSON12-[25-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
LSON13-[30-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
LSON14-[35-500/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]
LSON17-[35-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10]
LSON19-[45-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]
LSON24-[65-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSON27-[65-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSON30-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
LSON32-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
NLON5-[8-50/0.5]-M[2,​2.6]
NLON6-[15-50/0.5]-M[3,​4]
NLON7-[15-150/0.5]-M[3,​4]
NLON8-[20-250/0.5]-M[3,​4,​5]
NLON10-[20-350/0.5]-M[4,​5,​6]
NLON12-[25-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
NLON13-[30-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
NLON14-[35-500/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]
NLON17-[35-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10]
NLON19-[45-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]
NLON24-[65-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
NLON27-[65-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
NLON30-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
NLON32-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
PLON5-[8-50/0.5]-M[2,​2.6]
PLON6-[15-50/0.5]-M[3,​4]
PLON7-[15-200/0.5]-M[3,​4,​5]
PLON8-[20-250/0.5]-M[3,​4,​5]
PLON10-[20-350/0.5]-M[4,​5,​6]
PLON12-[25-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
PLON13-[30-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
PLON14-[35-500/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]
PLON17-[35-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10]
PLON19-[45-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]
PLON24-[65-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PLON27-[65-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PLON30-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
PLON32-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
SLON5-[8-50/0.5]-M[2,​2.6]
SLON6-[15-50/0.5]-M[3,​4]
SLON7-[15-150/0.5]-M[3,​4]
SLON8-[20-250/0.5]-M[3,​4,​5]
SLON10-[20-350/0.5]-M[4,​5,​6]
SLON12-[25-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
SLON13-[30-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
SLON14-[35-500/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]
SLON17-[35-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10]
SLON19-[45-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]
SLON24-[65-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
SLON27-[65-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
SLON30-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
SLON32-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(mm)
Longitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1058 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro2 ~ 2.6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10615 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3 ~ 4
1 Pieza(s)

9 Días o más

10715 ~ 200[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 250[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

101330 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

101435 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

101735 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

101945 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

102465 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

102765 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

103080 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 24
1 Pieza(s)

9 Días o más

103280 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 24
1 Pieza(s)

9 Días o más

1058 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto2 ~ 2.6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10615 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto3 ~ 4
1 Pieza(s)

9 Días o más

10715 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto3 ~ 4
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 250[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto3 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

101330 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

101435 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto4 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

101735 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

101945 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

102465 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

102765 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

103080 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 24
1 Pieza(s)

9 Días o más

103280 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónNo provisto6 ~ 24
1 Pieza(s)

9 Días o más

1058 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico2 ~ 2.6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10615 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico3 ~ 4
1 Pieza(s)

9 Días o más

10715 ~ 200[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico3 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 250[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico3 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

101330 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

101435 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

101735 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

101945 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

102465 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

102765 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

103080 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 24
1 Pieza(s)

9 Días o más

103280 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6 ~ 24
1 Pieza(s)

9 Días o más

1058 ~ 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto2 ~ 2.6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10615 ~ 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 4
1 Pieza(s)

9 Días o más

10715 ~ 150[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 4
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 250[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto4 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto4 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

101330 ~ 400[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto4 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

101435 ~ 500[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto4 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

101735 ~ 500[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

101945 ~ 500[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

102465 ~ 600[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto6 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

102765 ~ 700[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto6 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

103080 ~ 800[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto6 ~ 24
1 Pieza(s)

9 Días o más

103280 ~ 800[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304No provisto6 ~ 24

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Publicaciones hexadecimales: un extremo roscado: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Hexagonal Extremo (izquierdo) Hilos Extremo (derecho) Recto
Estilo Sólido Escala grabada Sin escala Piloto (cóncavo-convexo al final) No provisto
  • Es posible que no se incluyeran completamente las especificaciones y dimensiones de algunos productos. Para obtener detalles específicos, consulte catálogos del fabricante .