(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Casquillos para plantillas de inspección - Agujero en forma de D (Números de pieza)

Casquillos para plantillas de inspección - Agujero en forma de D

· Forma: Recto
· Forma del agujero: corte D
· Tolerancia del diámetro exterior: Estándar
· Tipo de agujero interior: Recto
· Número de grifos intervenidos: Sin grifo

  • Componentes inCAD
Bujes para plantillas de inspección - Agujero en forma de D, recto: imagen relacionada
· Materiales
[ M ]
Material
[ H ]
Dureza
[ S ]
Tratamiento de superficies
Tipo
P+0.03
+0.01 F+0.05
     0
PH7 F+0.03
     0
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50~60HRC-KJBSKKJBHSK
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50~60HRCNiquelado sin electrolíticoKJBSKMKJBHSKM
Acero inoxidable 304 [!]2--KJBSKSKJBHSKS
440C o 420 acero inoxidable45~50HRC-KJBSKCKJBHSKC

Especificaciones

Número de parte-P-F-L
KJBSK12-P8.00-F3.0-L10
PH7
3.00~6.00+0.012
0
6.01~10.00+0.015
0
10.01~18.00+0.018
0
18.01~21.00+0.021
0
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
F (F

 

0.1mm Increment
L
Incremento de 1 mm
Cumplimiento de la norma
TipoD①Recto
Recta [! ]1P+0.03
+0.01 F+0.05
0
PH7 F+0.03
0
P+0.03
+0.01 F+0.05
0
PH7 F+0.03
0
KJBSKKJBSKMKJBSKSKJBSKCKJBHSKKJBHSKMKJBHSKSKJBHSKC
KJBSK

KJBSKM

KJBSKS

KJBSKC
KJBHSK

KJBHSKM

KJBHSKS

KJBHSKC
8[ ! ]33.00~ 5.000.3~ 2.45~25--
103.00~ 7.000.3~ 3.0
123.00~ 9.000.5~ 4.0
164.00~13.000.5~ 6.0
206.00~17.001.0~ 8.0
258.00~21.002.0~10.0
[ ! ]1. Debe haber un grosor de pared de 1 mm o más entre la parte del orificio D y el orificio del pasador (D/2 − F≥3). Para acero inoxidable 304, debe haber un espesor de pared de 2 mm o más (D/2 − F≥4).
[ ! ]2. Para el acero inoxidable 304, debe haber una pared de 2 mm o más de espesor entre la parte del orificio D y el diámetro exterior (D − P/2≥2). [! ] 3. D = 8 no está disponible para el tipo recto de acero inoxidable 304.

Modificaciones

Casquillos para plantillas de inspección - Diámetro interior, recto, Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJBHSK8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSK10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSK12-P[3-9/0.01]-F[0.1-4/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSK16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSK20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSK25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKC8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKC10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKC12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKC16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKC20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKC25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKM8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKM10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKM12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKM16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKM20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKM25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKS10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKS12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKS16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKS20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]
KJBHSKS25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]
KJBSK8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBSK10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBSK12-P[3-9/0.01]-F[0.1-4/0.1]-L[5-25/1]
KJBSK16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]
KJBSK20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]
KJBSK25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKC8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKC10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKC12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKC16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKC20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKC25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKM8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKM10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKM12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKM16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKM20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKM25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKS10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKS12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKS16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKS20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]
KJBSKS25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Dureza Material Detalles de dureza ID Tolerancia Diámetro del buje
(φ)
I.D. P
(φ)
F
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCH783 ~ 50.3 ~ 35 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCH7103 ~ 70.3 ~ 35 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCH7123 ~ 90.1 ~ 45 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCH7164 ~ 130.5 ~ 65 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCH7206 ~ 171 ~ 85 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCH7258 ~ 212 ~ 105 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCH783 ~ 50.3 ~ 35 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCH7103 ~ 70.3 ~ 35 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCH7123 ~ 90.5 ~ 45 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCH7164 ~ 130.5 ~ 65 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCH7206 ~ 171 ~ 85 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRCH7258 ~ 212 ~ 105 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCH783 ~ 50.3 ~ 35 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCH7103 ~ 70.3 ~ 35 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCH7123 ~ 90.5 ~ 45 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCH7164 ~ 130.5 ~ 65 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCH7206 ~ 171 ~ 85 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRCH7258 ~ 212 ~ 105 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-H7103 ~ 70.3 ~ 35 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-H7123 ~ 90.5 ~ 45 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-H7164 ~ 130.5 ~ 65 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-H7206 ~ 171 ~ 85 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-H7258 ~ 212 ~ 105 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRC+0.03/+0.0183 ~ 50.3 ~ 35 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRC+0.03/+0.01103 ~ 70.3 ~ 35 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRC+0.03/+0.01123 ~ 90.1 ~ 45 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRC+0.03/+0.01164 ~ 130.5 ~ 65 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRC+0.03/+0.01206 ~ 171 ~ 85 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRC+0.03/+0.01258 ~ 212 ~ 105 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRC+0.03/+0.0183 ~ 50.3 ~ 35 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRC+0.03/+0.01103 ~ 70.3 ~ 35 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRC+0.03/+0.01123 ~ 90.5 ~ 45 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRC+0.03/+0.01164 ~ 130.5 ~ 65 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRC+0.03/+0.01206 ~ 171 ~ 85 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresencia440C o 420 acero inoxidable45 - 50 HRC+0.03/+0.01258 ~ 212 ~ 105 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRC+0.03/+0.0183 ~ 50.3 ~ 35 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRC+0.03/+0.01103 ~ 70.3 ~ 35 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRC+0.03/+0.01123 ~ 90.5 ~ 45 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRC+0.03/+0.01164 ~ 130.5 ~ 65 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRC+0.03/+0.01206 ~ 171 ~ 85 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolíticoPresenciaAcero para herramientas SKS9350 - 60 HRC+0.03/+0.01258 ~ 212 ~ 105 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-+0.03/+0.01103 ~ 70.3 ~ 35 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-+0.03/+0.01123 ~ 90.5 ~ 45 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-+0.03/+0.01164 ~ 130.5 ~ 65 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-+0.03/+0.01206 ~ 171 ~ 85 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoAcero inoxidable 304-+0.03/+0.01258 ~ 212 ~ 105 ~ 25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Recto Tipo de agujero interno Recto Forma del agujero Corte D (segmentario)
No tocar o tocar Sin grifo Tolerancia de diámetro exterior Estándar Tipos Tipo recto