(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de tope roscados - en forma de L, montaje paralelo (Números de pieza)

Bloques de tope de tornillo de fijación Tipo de montaje inferior en forma de L Rosca fina: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
Rosca gruesaHilo fino
AJLTTAJLSTTAcero al carbón 1045(Óxido negro)
AJLTTMAJLSTTMNiquelado electrolítico
AJLTTS-Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-H
AJLTT5-15
■ Tipo ajustable longitudinalmente
Número de parteHH1T1M × PitchW1L1SPG1d1d2
TipoMRosca gruesaHilo fino
(Grueso)
AJLTT
AJLTTM
AJLTTS

(Fino)
AJLSTT
AJLSTTM
31520    493x0.53x0.35525610106.53.53.5
4    494x0.74x0.5525610106.53.53.5
51520    6125x0.85x0.58328101584.54.5
6    6126x1.06x0.758328101584.54.5
8  253035 10228x1.258x0.751044101620116.56.5
10   102210x1.510x1.01044101620116.56.5
12   102212x1.7512x1.01044101620116.56.5
16    3540153016x2.016x1.515651530251499
20    153020x2.520x1.515651530251499

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AJLSTT3-[15,​20]
AJLSTT4-[15,​20]
AJLSTT5-[15,​20]
AJLSTT6-[15,​20]
AJLSTT8-[25,​30,​35]
AJLSTT10-[25,​30,​35]
AJLSTT12-[25,​30,​35]
AJLSTT16-[35,​40]
AJLSTT20-[35,​40]
AJLSTTM3-[15,​20]
AJLSTTM4-[15,​20]
AJLSTTM5-[15,​20]
AJLSTTM6-[15,​20]
AJLSTTM8-[25,​30,​35]
AJLSTTM10-[25,​30,​35]
AJLSTTM12-[25,​30,​35]
AJLSTTM16-[35,​40]
AJLSTTM20-[35,​40]
AJLTT3-[15,​20]
AJLTT4-[15,​20]
AJLTT5-[15,​20]
AJLTT6-[15,​20]
AJLTT8-[25,​30,​35]
AJLTT10-[25,​30,​35]
AJLTT12-[25,​30,​35]
AJLTT16-[35,​40]
AJLTT20-[35,​40]
AJLTTM3-[15,​20]
AJLTTM4-[15,​20]
AJLTTM5-[15,​20]
AJLTTM6-[15,​20]
AJLTTM8-[25,​30,​35]
AJLTTM10-[25,​30,​35]
AJLTTM12-[25,​30,​35]
AJLTTM16-[35,​40]
AJLTTM20-[35,​40]
AJLTTS3-[15,​20]
AJLTTS4-[15,​20]
AJLTTS5-[15,​20]
AJLTTS6-[15,​20]
AJLTTS8-[25,​30,​35]
AJLTTS10-[25,​30,​35]
AJLTTS12-[25,​30,​35]
AJLTTS16-[35,​40]
AJLTTS20-[35,​40]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Altura H
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro30.35 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro40.5 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro50.5 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro60,75 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro80,75 (fino)25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro101.0 (fino)25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro121.0 (fino)25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro161.5 (fino)35 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro20Hilo fino35 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico30.35 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico40.5 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico50.5 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico60,75 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico80,75 (fino)25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico101.0 (fino)25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico121.0 (fino)25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico161.5 (fino)35 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico20Hilo fino35 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro30.5 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro40.7 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro50.8 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro61.0 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro81.25 (Hilo grueso)25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro101.5 (grueso)25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro121.75 (Hilo grueso)25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro162.0 (Hilo grueso)35 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro202.5 (Hilo grueso)35 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico30.5 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico40.7 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico50.8 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico61.0 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico81.25 (Hilo grueso)25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico101.5 (grueso)25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico121.75 (Hilo grueso)25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico162.0 (Hilo grueso)35 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico202.5 (Hilo grueso)35 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-30.5 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-40.7 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-50.8 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-61.0 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-81.25 (Hilo grueso)25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-101.5 (grueso)25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-121.75 (Hilo grueso)25 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-162.0 (Hilo grueso)35 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-202.5 (Hilo grueso)35 ~ 40

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bloques de tope de tornillo de fijación Tipo de montaje inferior en forma de L Rosca fina: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de bloque Tipo ajustable longitudinalmente