(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza en forma típica (plana).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Material N.º | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | Tipo |
Estándar | ||||
① | Equivalente a la herramienta de acero O1 | - | Dureza tratada: 60 a 63HRC | KFFSA |
② | Equivalente a la herramienta de acero O1 | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | GKFFSA |
③ | Equivalente a la herramienta de acero O1 | - | - | BKFFSA |
④ | Acero inoxidable 304 | - | - | SKFFSA |
⑤ | Acero inoxidable 304 | Revestimiento de cromo duro | Dureza del enchapado: 750HV ~ | HKFFSA |
⑥ | 440C o 420 acero inoxidable | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CKFFSA |
Número de parte | - | P | - | L | - | B | ||||||
Tipo | Tolerancia D | P Tolerancia | D | |||||||||
KFFSA | G | S | 10 | - | P8.00 | - | L10 | - | B8.0 |
D o P | Grado estándar | Grado de precisión | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
1.50 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 - 0.010 | 0 - 0.01 | + 0.005 0 | 0 - 0.005 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 - 0.012 | |||
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 - 0.015 | |||
10.01 ~ 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 - 0.018 | |||
18.01 ~ 30.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 - 0.021 |
Número de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0.1 mm | C | |||
Tipo | Tolerancia D | P Tolerancia | D | ||||
KFFSA GKFFSA* BKFFSA SKFFSA HKFFSA* CKFFSA | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 2 | 1.50~2.00 | 2~5 | 2.0~10.0 | 0.1 |
3 | 1.50~3.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | 0.1 | |||
4 | 1.50~4.00 | 4~10 | 2.0~10.0 | 0.5 | |||
5 | 2.00~5.00 | 5~10 | 2.0~15.0 | 0.5 | |||
6 | 2.00~6.00 | 6~17 | 4.0~15.0 | 0.5 | |||
8 | 3.00~8.00 | 8~21 | 6.0~20.0 | 1 | |||
10 | 3.00~10.00 | 10~23 | 6.0~20.0 | 1 | |||
12 | 5.00~12.00 | 12~24 | 6.0~30.0 | 1.5 | |||
13 | 6.00~13.00 | 13~26 | 6.0~30.0 | 2 | |||
16 | 10.00~16.00 | 16~32 | 7.0~30.0 | 3 | |||
20 | 13.00~20.00 | 20~40 | 7.0~30.0 | 3 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BKFFSAAA2-P[1.5-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAA3-P[1.5-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAA4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAA5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
BKFFSAAA6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSAAA8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[6-20/0.1] |
BKFFSAAA10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[6-20/0.1] |
BKFFSAAA12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSAAA13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSAAA16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1] |
BKFFSAAA20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1] |
BKFFSAAB2-P[1.5-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAB3-P[1.5-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAB4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAB5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
BKFFSAAB6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSAAB8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[6-20/0.1] |
BKFFSAAB10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[6-20/0.1] |
BKFFSAAB12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSAAB13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSAAB16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1] |
BKFFSAAB20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1] |
BKFFSAAG2-P[1.5-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAG3-P[1.5-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAG4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAG5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
BKFFSAAG6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSAAG8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[6-20/0.1] |
BKFFSAAG10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[6-20/0.1] |
BKFFSAAG12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSAAG13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSAAG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1] |
BKFFSAAG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1] |
BKFFSAAH2-P[1.5-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAH3-P[1.5-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAH4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAH5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
BKFFSAAH6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSAAH8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[6-20/0.1] |
BKFFSAAH10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[6-20/0.1] |
BKFFSAAH12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSAAH13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSAAH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1] |
BKFFSAAH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1] |
BKFFSAAM2-P[1.5-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAM3-P[1.5-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAM4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAM5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
BKFFSAAM6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSAAM8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[6-20/0.1] |
BKFFSAAM10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[6-20/0.1] |
BKFFSAAM12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSAAM13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSAAM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1] |
BKFFSAAM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1] |
BKFFSAAP2-P[1.5-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAP3-P[1.5-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAP4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAP5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
BKFFSAAP6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSAAP8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[6-20/0.1] |
BKFFSAAP10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[6-20/0.1] |
BKFFSAAP12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSAAP13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSAAP16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1] |
BKFFSAAP20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1] |
BKFFSAAS2-P[1.5-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAS3-P[1.5-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAS4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSAAS5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
BKFFSAAS6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSAAS8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[6-20/0.1] |
BKFFSAAS10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[6-20/0.1] |
BKFFSAAS12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSAAS13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSAAS16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1] |
BKFFSAAS20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1] |
BKFFSABA2-P[1.5-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSABA3-P[1.5-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSABA4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSABA5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
BKFFSABA6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[4-15/0.1] |
BKFFSABA8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[6-20/0.1] |
BKFFSABA10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[6-20/0.1] |
BKFFSABA12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSABA13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1] |
BKFFSABA16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1] |
BKFFSABA20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1] |
BKFFSABB2-P[1.5-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1] |
BKFFSABB3-P[1.5-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
Cargando…
Forma básica | Cabeza pequeña | Forma de la cabeza | Redondo | Forma de punta de cabeza | Plano |
---|---|---|---|---|---|
Manejar | Ninguno | Estilo de varilla | Recto (Presione Fit) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente