(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización con Cabeza Chica o Grande - Cabeza en forma redonda o diamante, con punta esférica y vástago con muescas. (Números de pieza)

Pines de Localización con Cabeza Chica o Grande - Cabeza en forma redonda o diamante, con punta esférica y vástago con muescas.
  • Cambios en Especificaciones

Esta es la cabeza en forma de esfera sin borde.

  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: cabeza grande esférica, vástago de montaje del tornillo de fijación, forma de muesca: imagen relacionada
· Materiales
Numero de Material.[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
Redondo(Diamante)
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPCQSJPCQD
Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GJPCQSGJPCQD
Acero inoxidable 304--SJPCQSSJPCQD

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B-Posición plana
JPCQD10-P12.00-L16-B5.5-Y
■ Forma de muesca
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
Posición plana34hCTornillo de fijación aplicable(W)
TipoFormaDTolerancia D g6Cuando DCuando D≥P
(Mellado)
 JPCQ
GJPCQ
SJPCQ
S (redondo)
D (diamante)
6-0.004
-0.012
5.00 a 10.0012 hasta 20

 

5,0 hasta 20,0
(15.0)

 

X
Y


Aplicable únicamente al tipo de forma de diamante.
5.52.511M431.5
8-0.005
-0.014
5.00 a 13.0014 hasta 227.53.51.21.5M53.51.8
10-0.005
-0.014
5.00 a 15.0015 a 257.53.51.22M642.2
12-0.006
-0.017
5.00 a 16.0015 a 257.53.51.22M652.5
16-0.006
-0.017
10.00 a 25.0024 hasta 355,0 hasta 20,010.55.523M874
20-0.007
-0.020
13.00 a 30.0027 hasta 4013.58.523M895
Los tornillos de fijación aplicables en la tabla son los tamaños recomendados para la forma de muesca. La longitud B en () es aplicable a la forma de diamante

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GJPCQD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-15/0.1]-[X,​Y]
GJPCQD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-15/0.1]-[X,​Y]
GJPCQD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-15/0.1]-[X,​Y]
GJPCQD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-15/0.1]-[X,​Y]
GJPCQD16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-30/0.1]-[X,​Y]
GJPCQD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-[X,​Y]
GJPCQS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]
GJPCQS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1]
GJPCQS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]
GJPCQS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]
GJPCQS16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-30/0.1]
GJPCQS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]
JPCQD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-15/0.1]-[X,​Y]
JPCQD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-15/0.1]-[X,​Y]
JPCQD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-15/0.1]-[X,​Y]
JPCQD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-15/0.1]-[X,​Y]
JPCQD16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-30/0.1]-[X,​Y]
JPCQD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-[X,​Y]
JPCQS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]
JPCQS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1]
JPCQS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]
JPCQS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]
JPCQS16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-30/0.1]
JPCQS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]
SJPCQD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-15/0.1]-[X,​Y]
SJPCQD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-15/0.1]-[X,​Y]
SJPCQD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-15/0.1]-[X,​Y]
SJPCQD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-15/0.1]-[X,​Y]
SJPCQD16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-30/0.1]-[X,​Y]
SJPCQD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-[X,​Y]
SJPCQS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]
SJPCQS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]
SJPCQS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]
SJPCQS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]
SJPCQS16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-20/0.1]
SJPCQS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posición plana Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 10612 ~ 20Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 13814 ~ 22Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 151015 ~ 25Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 161215 ~ 25Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10 ~ 251624 ~ 35Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro13 ~ 302027 ~ 40Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 10612 ~ 20-5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 13814 ~ 22-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 151015 ~ 25-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 161215 ~ 25-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10 ~ 251624 ~ 35-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro13 ~ 302027 ~ 40-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 10612 ~ 20Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 13814 ~ 22Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 151015 ~ 25Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 161215 ~ 25Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 251624 ~ 35Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 302027 ~ 40Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 10612 ~ 20-5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 13814 ~ 22-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 151015 ~ 25-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 161215 ~ 25-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 251624 ~ 35-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 302027 ~ 40-5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 10612 ~ 20Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 13814 ~ 22Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 151015 ~ 25Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 161215 ~ 25Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 251624 ~ 35Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 302027 ~ 40Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 10612 ~ 20-5 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 13814 ~ 22-5 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 151015 ~ 25-5 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 161215 ~ 25-5 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 251624 ~ 35-5 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 302027 ~ 40-5 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande / Cabeza pequeña Forma de punta de cabeza Superficie esférica Manejar Ninguno
Estilo de varilla Forma de la muesca Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico