(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, con brida en un filo y con vástago roscado. (Números de pieza)

Rodamientos de Transportador - Con plástico de ingeniería, con brida en un filo y con vástago roscado.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Brida simple
· Dimensión nominal del tornillo M (mm): 6
· Entorno operativo: Estándar
· Estilo de montaje: Casquillo hexagonal con espárrago roscado
· Método de apriete: Con casquillo hexagonal

  • Componentes inCAD
エンプラベアリング 片フランジタイプ: Imagen relacionada
Precisión de rodamiento
JIS B 1514 0 clase
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Casquillo hexagonal con espárrago roscadoPlástico de superficieRodamientoEjeEje
EKBHPoliacetalAcero para rodamientos 52100acero al carbono SWCHCromato trivalente

Especificaciones

Número de pieza
EKBH24
Número de piezaCarga permisible
N
D1BB1Hexágono interior GRodamiento
Usado
TipoD
EKBH (casco hexagonal con espárrago roscado)2478.42071.52.5696ZZ
3517630925608ZZ
kgf=Nx0.101972
[ ! ] Para conocer las dimensiones detalladas de los rodamientos, consulte la página 989.

Lista de precios

Número de piezaTamaños disponibles
Casquillo hexagonal con espárrago roscado
TipoDEKBH
EKBH (casco hexagonal con espárrago roscado)24 
35

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EKBH24
EKBH35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1024750.1~100.078.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10359100.1~200.0176

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Un lado con bridas Estilo de montaje Zócalo hexagonal roscado Entorno operativo Estándar (para carga ligera)
Forma de cabeza de tornillo Cabeza hexagonal Nominal del hilo M(mm) 6