(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos - Rectos o con redondeado y barreno para opresor. (Números de pieza)

Rodillos - Rectos o con redondeado y barreno para opresor.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Rodillos metálicos
· Método de montaje: Tornillo de fijación

  • Componentes inCAD
金属ローラタップ゜付:Related Image
金属ローラタップ゜付:Related Image
[ ! ] When L≤dx3, hole d is machined from the same direction.
[ ! ] When L>dx3, hole d is machined from both ends as shown below. There may be no relief in some cases.
・Materials
Type[ M ]Material[ S ]Surface Treatment
StraightCrownedCore
ROLSNROCSN304 Stainless Steel-
ROLANROCANAluminum Alloy 5000 seriesClear Anodize

Especificaciones

Número de parte-d-L
ROLAN30-8
-30
Número de partedH7
Selección
L
Selección
M
TipoD
Recto
Solo núcleo
ROLSN
ROLAN




Coronado
Solo núcleo
ROCSN
ROCAN
208      152025304050 M3
2581012    152025 4050 M3
3081012    152025304050 M3
35 10 1520    2530 50 M4
40 101215    2025304050 M4
50  12152025   25304050100M5
60  1215202530   304050100M5
80   1520 30    4050100M5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROCAN20-8-15
ROCAN20-8-20
ROCAN20-8-25
ROCAN20-8-30
ROCAN20-8-40
ROCAN20-8-50
ROCAN25-8-15
ROCAN25-8-20
ROCAN25-8-25
ROCAN25-8-30
ROCAN25-8-40
ROCAN25-8-50
ROCAN25-10-15
ROCAN25-10-20
ROCAN25-10-25
ROCAN25-10-30
ROCAN25-10-40
ROCAN25-10-50
ROCAN25-12-15
ROCAN25-12-20
ROCAN25-12-25
ROCAN25-12-30
ROCAN25-12-40
ROCAN25-12-50
ROCAN30-8-15
ROCAN30-8-20
ROCAN30-8-25
ROCAN30-8-30
ROCAN30-8-40
ROCAN30-8-50
ROCAN30-10-15
ROCAN30-10-20
ROCAN30-10-25
ROCAN30-10-30
ROCAN30-10-40
ROCAN30-10-50
ROCAN30-12-15
ROCAN30-12-20
ROCAN30-12-25
ROCAN30-12-30
ROCAN30-12-40
ROCAN30-12-50
ROCAN30-15-15
ROCAN30-15-20
ROCAN30-15-25
ROCAN30-15-30
ROCAN30-15-40
ROCAN30-15-50
ROCAN35-10-20
ROCAN35-10-25
ROCAN35-10-30
ROCAN35-10-40
ROCAN35-10-50
ROCAN35-12-20
ROCAN35-12-25
ROCAN35-12-30
ROCAN35-12-40
ROCAN35-12-50
ROCAN35-15-20
ROCAN35-15-25
ROCAN35-15-30
ROCAN35-15-40
ROCAN35-15-50
ROCAN35-20-20
ROCAN35-20-25
ROCAN35-20-30
ROCAN35-20-40
ROCAN35-20-50
ROCAN40-10-20
ROCAN40-10-25
ROCAN40-10-30
ROCAN40-10-40
ROCAN40-10-50
ROCAN40-12-20
ROCAN40-12-25
ROCAN40-12-30
ROCAN40-12-40
ROCAN40-12-50
ROCAN40-15-20
ROCAN40-15-25
ROCAN40-15-30
ROCAN40-15-40
ROCAN40-15-50
ROCAN40-20-20
ROCAN40-20-25
ROCAN40-20-30
ROCAN40-20-40
ROCAN40-20-50
ROCAN50-12-25
ROCAN50-12-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de rodillo O.D.
(mm)
Longitud
(mm)
Material ID d
(mm)
Tratamiento de superficies Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado20~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado25~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 50528Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado30~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505220Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505220Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505220Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505220Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado35~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505220Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505210Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505215Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505220Anodizado claro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505220Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505220Anodizado claro30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505220Anodizado claro40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado40~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505220Anodizado claro50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado50~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Coronado50~50[Aluminio] Aleación de aluminio 505212Anodizado claro30

Cargando…

 

Información básica

Tipo Rodillo de metal Método de montaje Tornillo opresor